請選擇您的所在位置:

國家

Industrie 4.0: KUKA Toledo Production Operations

工業 4.0 與 KUKA Toledo Production Operations

藉著 KUKA Toledo Production Operations 公司( KTPO)的創新,KUKA 集團為數位化供應鏈和工業 4.0 領域樹立里程碑。在 2006 年就誕生了一個由各種物聯網系統組成的先進生產解決方案,為工廠帶來了革命性的生產效率。


在 2006 年之前,在同一條流水線上同一時間大量生產多種產品被認為是不可能的事。KTPO 卻提出了反證:Jeep® Wrangler 車身的白車身加工廠在系統聯網和技術控制方面成為提高生產力領域的開創先鋒——而同時確保了在當時看來無與倫比的靈活性。KUKA 在當時就已經實踐了工業 4.0。

「物聯網盒子」

每 77 秒鐘,一條生產線上就能生產出一台車身——無論其所屬車型和版本。日復一日,十年來安全可靠。為了達到這個結果,KUKA 將廠房內的 259 個機器人和 60000 個其他設備與高效的後端監控系統及上級資料處理系統聯成一體。由此誕生了當時的「物聯網盒子」的前身,並且不斷持續迅猛的發展

多年來,這套設備一直是美國汽車業最高效車身生產線的典範,並成為工業 4.0 時代的開路先鋒。直至今天,已有將近 150 萬台 Jeep® Wrangler 的白車身每分鐘從七條流水線上被生產出來——無論是經典的兩門車,或是「Unlimited」系列四門車。

De KTPO-installatie behoort tot de wegbereiders van Industrie 4.0.
KTPO 設備堪稱工業 4.0 的開路先鋒。

符合未來趨勢的生產模式

Jeep® Wrangler 是一款在生產過程和銷售表現都非常成功的車型。為了順利應對不斷增加的產量,KTPO 採用一個智慧控制系統,實現了兩班制車身不間斷生產。「KTPO 能夠可靠地供應高品質車身。」KTPO 總經理 Jake Ladouceur 強調。

KTPO 所參與的運營商模式同樣具有前瞻性。在包含四個生產廠的「Toledo Supplier Park」(托雷多供應商工業園區)裡,多家配件供應商在自家工廠內自行負責所有的初期步驟,例如克萊斯勒自行完成噴漆和最後組裝。

Dankzij Industrie 4.0 kan moeiteloos worden voldaan aan de hoge vraag naar het succesmodel Jeep® Wrangler.
透過工業 4.0,Jeep® Wrangler 毫不費力地解決了熱賣車型供不應求的問題。

KTPO 所呈現的智慧產品生命週期管理平臺

一開始只是將生產流程與後端監測系統聯網,而隨著工業 4.0 的推進,目前已發展成一個生命週期智慧管理平臺。這個一貫式數位化解決方案能即時控制和監控整個價值鏈,從原料入廠到生產技術,直到商品出廠,均與生產密切聯繫。此外,它還能識別薄弱環節,並改善負荷。

日復一日,KTPO 不斷創下令人印象深刻的紀錄,證明了藉由 KUKA 所採用的車身生產方式能夠滿足汽車工業對品質和效率,以及工業 4.0 時代的最高要求。

尋找您身邊的 KUKA 系統合作夥伴

您可以在此為您的產業或問題找到合適的合作夥伴。