請選擇您的所在位置:

國家

KR QUANTEC PA Arctic 

專為超低溫應用設計:堆垛機器人 KR QUANTEC PA Arctic 專為冷凍棧板堆疊所開發。毋需防護罩,也不需機械加熱裝置。領先技術獨步全球,尤其是食品工業中堆垛機器人的最佳選擇。


靈活的堆垛機器人無畏低達 -30 °C 的冰凍環境

快速高效地層層堆疊冰淇淋、肉類、魚類和其他冷凍產品

KR QUANTEC PA Arctic 出自技術成熟的 KR QUANTEC PA 產品系列,經過調整成為耐寒機型,可在  -30 °C 至 +10 °C 的溫度範圍之下進行堆垛任務。作用範圍長達 3,195 mm 負載能力可分為 120、180 和 240 kg 三個等級。這款堆垛機器人的特性在於周期時間短、高度靈活,以及堆疊和放置均極為精準。KR QUANTEC PA Arctic 同時也是市場上唯一一款即使在凍寒環境也不需要防護罩的機器人,而且機械臂也不需要加熱。此外,這款機器人還具有專為超低溫設計、直接連接至法蘭的拖鏈系統

溫和處理食品,謹慎對待成本

作為專為冷藏空間所設計的堆垛機器人,KR QUANTEC PA Arctic 極為可靠且工作效率高。這代表的是:不受溫度波動影響、無損品質冷凍產品不會有結冰現象。相較於採用可加熱防護罩的傳統解決方案,這款機器人在例如必須更換物料時不會引發停機時間,因此可大幅度節省成本。透過使用 KR QUANTEC PA Arctic 在冷凍庫裡進行堆疊,即使是會導致高成本的熱排放也不再是問題。 

每一層、每一疊都展現冷凍環境自動化的優勢

  • 耐寒

    • 採用特殊液壓油和低溫專用密封件
    • 電纜套件採用低溫專用特殊油脂
    • 所有塑膠零件(例如卡圈)都適用於冷凍室堆垛應用
  • 強勁

    • 靈活、高性能、堆疊和放置位置精準
    • 在周期時間方面,是市場上最快的堆垛機之一
    • 產出量恆定,即使是在 240 kg 最高負載之下
  • 節省空間與花費

    • 底座修長,佔地面積小
    • 堆垛任務的創新工作單元概念
    • 相較於需使用保護罩的解決方案,節省成本潛力極高

靈活的單一堆垛機器人

KUKA.PalletTech 軟體讓您能夠快速直覺地設定棧板的堆垛方式和物件以及其佈局。