請選擇您的所在位置:

國家

KUKA 的新型 KR IONTEC:適用於 30 至 70 kg 負載級別中各種任務的機器人

KUKA 向市場推出全新的產品系列。KR IONTEC 接替 KR 60-3,在靈活性方面為中等負載級別樹立了標準。此外,它擁有同級別中範圍最大的工作區域,專為應用于傳統和數位生產環境而打造。

2020年1月15日


KUKA 推出 30 至 70 公斤負載級別的全新產品系列 – 接替 KR 60-3 的 KR IONTEC

無論是地面、牆壁還是傾斜位置,KR IONTEC 可以在任何安裝位置使用。在已安裝的機器人上可以改裝 30 至 70 kg 的負載,這也提高了其靈活性。此外,新型 KR IONTEC 以高達 3100 mm 的作用範圍擁有同級別中最大的工作區域。由於占地面積縮小了 30%,並且干擾輪廓精簡了 10%,因此機器人所需空間更少,從而實現了緊湊的工作單元設計。

在總體擁有成本 (TCO) 方面達到最佳值

KR IONTEC 的維護成本在同級別中最低。透過改進驅動技術和減輕機器人自重降低了能耗,進而也降低了運行成本新型 KR IONTEC 在總體擁有成本 (TCO) 和生命週期效率方面達到最佳值。技術可用性達到 99% 以上,平均故障間隔時間約為 40 萬個運行小時。

面向未來生產環境

KR IONTEC 可用于傳統和數位生產環境,並配備了各種運動模式。借助這些軟體附件,只需按下按鈕,機器人就可以靈活地適應不同的生產過程:性能模式確保預設的高性能、高動態和高效率。路徑模式可以實現精確的軌跡運行以及絕對的精度和精確性。使用動態模式,可以最大程度地縮短節拍時間。KR IONTEC 自 2020 年 1 月起開始接受訂購。首批機型計畫於 4 月份交付。