請選擇您的所在位置:

國家

KUKA 控制櫃 KR C5 加速了自動化生產的節拍

控制櫃是每一台機器人的心臟,現在 KUKA 機器人在控制櫃方面則推出了讓人眼睛為之一亮的創新:KUKA 工業機器人的新型控制櫃 KR C5 在確保最高效的同時實現最大的經濟性。

2020年7月16日


在機器人應用中擁有更多可能性和最大經濟性的 KUKA 控制櫃 KR C5

精巧、高品質、節能:KUKA 透過 KUKA 工業機器人的新型控制櫃 KR C5 和搭配的小型機器人控制櫃 KR C5 micro 將自動化生產推向更高水準。這款控制櫃可以無縫接軌現有的 IT 和雲端環境,並逐步支援所有目前的應用程式,同時還提供極多的可能性和更好的結果。因此 KR C5 所需的能源比前代產品更少,而且明顯更加精巧。
KUKA 工業機器人的控制器 KR C5 完美提升了自動化生產過程。

透過 KUKA 控制器 KR C5 將單純的資料轉化為寶貴的資訊

有了模組化的機櫃系統相輔相成,KUKA 工業機器人的機器人控制櫃 KR C5 的硬體經久耐用且適應未來需求,可以完全根據需要進行擴展。高度整合化和精巧的控制器模組操作簡單,可以與各種軟體產品和數位化服務相結合。還有一個正向發展:有了新的 KUKA.DeviceConnector 相輔相成,KUKA 控制櫃 KR C5 即使在沒有額外硬體的情況下,也可以簡單地透過資料操作雲端系統。
KUKA 控制櫃 KR C5 在確保高效的同時實現最大的經濟性。

對 KUKA 控制櫃 KR C5 進行完全自主的開發,使我們在整合密度和提升可能性方面達到了全新的水準。最明顯的是現在大幅縮小了控制櫃的尺寸,也降低能源消耗和進一步提高品質。

Dietmar Steidl,KUKA 的 KR C5 產品負責人

KUKA 控制櫃 KR C5 隨附經過實務驗證的 KUKA.SystemSoftware 軟體

新一代控制櫃產品組合經理 Andreas Knöpfle 總結:「控制櫃系列 KR C5 在接下來的幾年將成為我們 KUKA 自動化產品組合中的新平台。它使在眾多應用領域中更加高效地使用工業機器人成為可能。」新型 KUKA 控制櫃 KR C5 隨附經過實務驗證的 KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7) 軟體,此外也會提供各種的控制櫃選項,以便整合到各種生產系統中。KUKA 自四月份開始就已經供應小型機器人控制櫃 KR C5 micro,十月將供應適用於低負載和高負載級別機器人的版本。