請選擇您的所在位置:

國家

協作機器人:帶領您進入自動化的世界

KUKA 在 2014 年便已開發出了世界上第一款協作機器人,並不斷以最先進的創新技術樹立全新標竿。KUKA 協作機器人擁有極佳的性價比,而且非常易於投產運行,即使是中小型企業也能快速成功落實自動化製造過程。


線上購買 KUKA 協作機器人

您可以透過本公司以優異的性價比購買耐用、強大的協作機器人。您將獲得多年的專業知識、最先進的技術以及全面且可靠的客戶服務。立即前往 my.KUKA 數位客戶入口網站訂購適合所需任務的協作機器人。我們也很樂意透過入口網站協助您進行維護和檢修。

什麼是協作機器人?

根據定義,Cobot——協作機器人——是能夠直接與人接觸並一起工作的機器人。其他的稱呼還有「Corobot」或「Cobotic 」。

協作機器人 vs 一般機器人:與工業機器人有何不同?

與傳統工業機器人相比,協作機器人可以在沒有防護柵欄的情況下與人員在同一個工作區域內工作。手臂構造中裝設感測器,以確保機器人不會傷害其同事。若是傳統的工業機器人,則需要採用保護裝置來作出隔離,以保證員工的安全,也因此人員和機器人無法一起工作。

協作機器人有何能耐?

工業和醫學領域中的自動化解決方案應用範例

LBR iisy 在 automatica 2023 上展出:操作方法和智慧型手機一樣簡單的協作機器人系列。高安全級別,非常易於操作。

為了能夠在無塵室中處理高度敏感的微電子設備,這些無塵室協作機器人系統具有低顆粒和低排放量的特點。

在 FMO 公司的製造過程中,協作機器人執行檢測工作:檢查資料矩陣代碼的品質和完整性。

可靠的機器人技術推動汽車製造發展:協作機器人連接臂不斷地將密封劑定量塗抹在完全相同的位置上。

人員與機器在組裝過程中攜手合作:靈敏的功能將錐齒輪精確配對,並確保人機合作安全。

協作機器人製造商 KUKA 和 MAIROTEC 的目標:為中小型企業實現自動化製造過程。雙方所共同開發出的機器人應用程式,優點在於簡單的程式設計。

幾秒鐘內就能完成上千次移植:這種協作機器人系統可為美容毛髮移植等手術提供輔助。

醫院裡的物理治療和護理工作人員均受益於協作機器人:靈敏的機器人連接臂負責手動執行動作練習和舉升重物的任務。

輕型協作機器人在 Zollner AG 處理敏感電子元件。這家公司重視應用靈活、使用者友好的程式設計和簡單的操作。

協作機器人有哪些優勢?

協作機器人可以安全且互動地工作,而且系統可以輕鬆地從一個工作站移動到下一站。它們能夠接手對人類來說乏味、單調或危險的工作步驟,例如在頭頂上方的費力工作和極細微的精密手續。因此機器可以改善製造流程並提高生產效率。許多使用者已證實 KUKA 協作機器人系統非常容易投產運行,並且可以在短時間內回收成本。協作機器人也非常適合工匠和中小型企業使用。

享有與 KUKA 協作機器人合作的優勢

  • 靈活且易於使用:

    • 簡單地利用拖放原理進行程式設計
    • 手動引導輕鬆移動機器人
    • 短短幾分鐘內快速投產運行
    • 靈活地根據新訂單進行改裝和程式設計
    • 頻繁更換工件時可輕鬆重新程式設計
  • 最佳成本效益:

    • 即使是小批量生產也值得使用自動化生產
    • 高技術可用性確保最大利用率
    • 運作期內總體擁有成本低
    • 供貨時間短
    • 免運費
  • KUKA 全方位支援:

    • 全天候客戶服務
    • 全球認證系統合作夥伴網絡——您所在地區也包括在內
    • 模擬、測試架構和可行性研究
    • 程式設計服務
    • 提供現場員工培訓或可獨立使用的線上數位化培訓課程
  • 無障礙自助使用說明:

    • 簡單線上配置、購買和設定應用程式
    • 從規劃到投產運行,整個客戶旅程中的自助式使用說明
    • 開放式使用者和開發者社群

如何找到合適的協作機器人?

在做出購買決定時,必須考量到許多重要因素,例如應用需求,包括有效負載、作用範圍、速度和精度,以及整合級別和可擴展性等等。KUKA 機器人指南可協助您獲得符合您個人需求的結果。此外,提供 3D 模擬顯示作為規劃輔助工具,讓您更快落實協作機器人應用。

3D 模擬

立即根據需求規劃人機協作!

如何將協作機器人整合到製造過程中?

iiQKA.OS 作業系統專為快速直覺化的試運轉所設計。此外,您還可以利用 KUKA TechCenter 技術中心將新機器順利整合到製造過程中。我們的專家與通過認證的系統合作夥伴聯手合作,利用可行性研究和模擬進行測試,為您的應用找出正確組件及組合。此外,我們還會檢查可能的輔助軟體。使用者可以在使用者論壇上分享建議並尋求協助。

搜尋您附近的系統合作夥伴

學習操作協作機器人

立即開始免費線上學習

現場測試協作機器人

您是否正在考慮購買協作機器人,並想事先在現場認識 KUKA 系統?請直接洽詢台灣庫卡業務部門,體驗人類與機器人的完美合作。

協作機器人可用於哪些場合?

靈活的協作機器人可以在各種工業領域中大展身手。這些靈敏的智慧化機器人能夠根據環境做出反應,並且易於程式設計,有助於實現人機協作 (HRC)。因此,機器人可以承擔越來越多樣化的任務——無論是與人員互動或是並肩工作。KUKA 協作機器人可支援以下領域:

固定式應用範例:

  • 組裝(鎖螺絲、精確黏合、插入零件、插入橡膠塞、處理柔軟零件)
  • 工具機上料(CNC 機台、射出成型、工具機)
  • 物料搬運和疊棧(疊棧和卸棧、揀放任務、包裝)
  • 品質管制(例如功能性和完整性測試)

物流和內部物流的移動解決方案:

  • 物料組配(將貨物運輸到供應地點,移開空的容器)
  • 物料輸送
  • 疊棧應用(棧板和輸送帶上料和卸料、將產品運輸到疊棧站)
  • 工件運輸(將組件運輸到不同的工作站點、將機器人運輸到不同的應用工作站點)

電子刊物:協作機器人是簡單且經濟高效的自動化解決方案

協作機器人對經濟效益有何重要性?誰值得為它們付出?我們在電子刊物中闡釋了有關協作機器人的所有問題。我們希望為您提供資訊和靈感,並鼓勵您探索協作機器人的可能性,審視是否能夠滿足您的特定需求。
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3