請選擇您的所在位置:

國家

KR 300-2 PA

KR 300-2 PA 是一款可以灵活适应各种应用情况的卸码垛机器人。它也可以快速和准确地实现高负载的装载和打包作业。这款卸码垛机器人可以以最佳的循环时间完成重载范围内的任务。


KR 300-2 PA 輕巧、快速、強勁有力,是專為高速完成高負載作業而開發的產品。它非常適用於 300 公斤以下的搬運作業,由於使用不同高度的擴展支架因而可以靈活地適應相應的作業。

300 - 300 負載能力(kg)

3150 - 3150 作用範圍(mm)

優點


輕巧和快速

KR 300-2 PA 的結構緊湊、工作高速。這可以確保最短的迴圈時間和最高的流程效率。

可改變、可迅速更換

KR 300-2 PA 在空心軸結構中有一個 60 毫米的通孔。您可以在此以適當的保護方式敷設和快速更換所有常用的拖鏈系統。

耐用、簡單

由於結構牢固,KR 300-2 PA 的保養週期非常長。它還具有防塵、防濺水的優點。因此它符合標準防護等級 IP 65 的要求。

全面高效

KR 300-2 PA 的工作範圍為 3150 毫米,可以實現多種應用。此外,它還能充分利用可用空間且擁有最高精度,負載能力達 300 公斤。

KR 300-2 PA 資料概覽

KR 300-2 PA
負載
300 kg
最大作用半徑
3150 mm
結構型式
堆疊機器人
環境設計型
標準
安裝位置
地置
防護等級
IP 65
數據表
KUKA Marketplace

附加鏈接

控制系統
Robot Packs
正線性 & 線性單位

索取報價或詢問更多技術細節

索取報價 瀏覽KUKA商城