請選擇您的所在位置:

國家

KR FORTEC

KR FORTEC 是 KUKA 重載型機器人中的全能好手,負載範圍高達 500 公斤,同時具有優異的節能和動態性能。KUKA 工業機器人設計,在運行中幾乎無維護需求。這使得 KR FORTEC 成為生產設備中的可靠因素。


靈活搬運,運作成本效益高

新型 KR FORTEC 可靈活擴充、能耗低且維護成本低。機器人的有效負載能力是 KR QUANTEC 與 KR FORTEC Ultra 之間的完美銜接,因此讓 KUKA 的產品組合更加完善。KR FORTEC 是專為汽車和一般產業所設計,協助您透過自動化處理為生產流程樹立高品質標準。機器人的總擁有成本 (TCO) 低,也有助於提高生產流程的成本效益。 

工業領域中的全能好手:
KR FORTEC 舉抬重物並精確組裝

  • 力大精實

    • 在狹小空間內發揮強大性能
    • 靈活迅速且能耗低
    • 動態性能更高,週期時間短
    • 精實的結構:非常適合搬運和點焊等工作
  • 模組化設計

    • 三個機器人系列使用同型備用零件:KR FORTEC、KR QUANTEC、KR FORTEC ultra
    • 靈活規劃新任務和生產流程
    • 降低不同機器人配置的儲存和開發成本
  • 低總體擁有成本 (TCO)

    • 能耗低
    • 高度可靠:長達 40 萬小時無故障工作(平均無故障時間)
    • 久經考驗的服務概念,KR QUANTEC 和 KR FORTEC Ultra 是最佳驗證

  • 低維護

    • 測試需求量少:無需 TÜV 平衡缸測試
    • 最佳化可接近性設計,可以輕鬆快速地進行維護工作

可靠的強大動力,適用於精確、高效率的重載應用

240 - 500 負載能力(kg)

2800 - 3750 作用範圍(mm)

久經考驗的品質


易於安裝的電纜導管

配備空心軸,確保輕鬆、安全地整合客戶專用的管線包。若相關組件需接受維修,可以在舒適、易於組裝的高度進行。 

不同環境下使用

鑄造型 KR FORTEC 可在更惡劣的環境中執行重型任務。

更大的溫度範圍

機械手臂有時必須在極低的溫度下工作。KR FORTEC 的工作運度範圍在攝氏 0 到 55 度之間。

確保密封

與 KR QUANTEC 和 KR FORTEC Ultra 相同,KR FORTEC 的手腕也標配了防水和防塵設計。

作用範圍更大:配備直線軸的 KR FORTEC 

您的 KR FORTEC 需在更大的半徑範圍內運作嗎?沒問題。搭配直線導軌 KL 4000,您可以擴大機器人的工作區域。歸功於其模組化設計,可根據客戶需求在 1.5 m 至 30 m 內調整作用範圍。您的生產設備還有另一項優勢:KR QUANTEC 也適用於 KL 4000。如果您需要在同一條直線導軌上安裝 KR FORTEC 和 KR FORTEC Ultra,請為此選擇 KL 5000

KR FORTEC 資料概覽

KR 240 R3400-2 即將推出 KR 240 R3700-2 即將推出 KR 280 R3100-2 即將推出 KR 340 R3400-2 即將推出 KR 360 R2800-2 KR 420 R3100-2 即將推出 KR 500 R2800-2
負載
240 kg
240 kg
280 kg
340 kg
360 kg
420 kg
500 kg
最大作用半徑
3400 mm
3750 mm
3100 mm
3400 mm
2800 mm
3100 mm
2800 mm
結構型式
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
環境設計型
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
安裝位置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
防護等級
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
數據表
KUKA Marketplace

附加鏈接

控制系統
Robot Packs
正線性 & 線性單位
KR FORTEC Robot for handling, welding, gluing

索取報價或詢問更多技術細節

索取報價 瀏覽KUKA商城