請選擇您的所在位置:

國家

KR AGILUS

KR AGILUS 是我們按照最高工作速度設計的緊湊式六臂機器人。這種小型機器人有不同的款式、安裝位置、工作範圍和負載能力,是應用廣泛的高精度藝術家。


KR AGILUS 具有應用廣泛的優點,可用於新型的使用範圍。無論是地面、天花板或牆壁,由於使用內置的拖鏈系統和來自經KUKA服務驗證的控制技術,因此它可以在最小空間內實現最高的精度。新型的自動化方案可以用來實現 Safe-Robot 功能。無論是適用於淨室、用於有爆炸危險的區域、採用符合衛生標準的設計還是防濺水:我們的各款 KR AGILUS 始終可以精確和快速地工作。

6 - 11 負載能力(kg)

706 - 1101 作用範圍(mm)

優點


在任何環境中都極為敏捷

無論是多塵、潮濕還是無菌的環境,KR AGILUS 在任何生產環境中都能實現最高的性能。淨室、Hygienic Machine、EX(表示有爆炸危險的區域)和防水等不同款式使它成為可以完成多種任務的專家。

每個節拍時間都有最高精度

由於結構牢固,KR AGILUS 可以達到最高的重複精度和連續精度。由於速度極快,它縮短了迴圈時間並提高了生產品質,而且任何時候都從容不迫。

持久牢固

KR AGILUS 對齒輪箱採用永久潤滑,完全不需要更換潤滑劑,只有少量的保養成本。牢固的結構確保生產率穩定。

防靜電保護

特別是在電子生產中,靜電電荷是個問題。KR AGILUS 已在基本配備中提供 ESD 支援。這可以最佳地防止靜電。

非常節省空間

安裝在頭頂上方的天花板上、側面安裝在牆壁上或固定在地面上:KR AGILUS 適用於任何安裝位置。為了能夠以節省空間的方式將六軸機器人集成到您的工作單元方案中,我們已經集成了拖鏈系統。

Clean room certification according to ISO 14644-1

Fraunhofer TESTED DEVICE® & CSM®

reddot Award 2016 winner

索取報價或詢問更多技術細節

索取報價 瀏覽KUKA商城

KR AGILUS 資料概覽

KR 6 R700 CR KR 6 R700 HM-SC KR 6 R700 WP KR 6 R700-2 KR 6 R900 CR KR 6 R900 EX KR 6 R900 HM-SC KR 6 R900 WP KR 6 R900-2 KR 6 R900-2 HO KR 10 R1100 CR KR 10 R1100 EX KR 10 R1100 HM-SC KR 10 R1100 WP KR 10 R900 CR KR 10 R900 HM-SC KR 10 R900 WP KR 10 R1100-2 KR 10 R1100-2 HO KR 10 R900-2
負載
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
11 kg
11 kg
11 kg
最大作用半徑
706 mm
706 mm
706 mm
726 mm
901 mm
901 mm
901 mm
901 mm
901 mm
901 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
901 mm
901 mm
901 mm
1101 mm
1101 mm
901 mm
結構型式
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
環境設計型
無塵室
特殊接頭
防水
標準
無塵室
Explosion-proof
特殊接頭
防水
標準
食物
無塵室
Explosion-proof
特殊接頭
防水
無塵室
特殊接頭
防水
標準
食物
標準
安裝位置
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
防護等級
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
數據表
KUKA Marketplace

附加鏈接

控制系統
Robot Packs
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
KUKA ready2_educate
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
KR AGILUS Express Pack
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
正線性 & 線性單位

你也可能對此有興趣