請選擇您的所在位置:

國家

KR QUANTEC

KR QUANTEC 機器人屬於高負載級別,具有市場上該級別中最豐富的負載能力和作用範圍組合。這個 KUKA 多面手設計用於幾乎所有細分市場 – 從汽車工業到鑄造行業,再到醫學行業。


最佳的組合實現了最大的靈活性和低廉的總體擁有成本

KR QUANTEC 系列是基於 KUKA 在充滿活力的自動化世界中的經驗開發的。成效:適用於您的生產環境的可靠、多樣化和高效的高品質解決方案。客戶會受益于 KR QUANTEC 機器人極為廣泛的應用範圍,其性能、經濟性和靈活性令人信服。

修長的模組可確保量身定制的靈活機器人、快速的交貨時間以及低廉的總體擁有成本 – 例如由於降到最低的保養成本和減少的備件數量。現場升級負載的能力和確保生產過程中理想作業品質的運動模式使 KR QUANTEC 成為一台高度靈活的機器,並成為您對未來生產的一項安全投資。

0 - 300 負載能力(kg)

0 - 3904 作用範圍(mm)

優點


同類最佳

透過 KR QUANTEC 系列,KUKA 展示了憑藉一系列創新功能而樹立標準的新一代機器人 – 既適用于傳統生產環境又適用於數位化生產環境。成效遠遠超出了技術細節,還包括系統的調試簡化、保養成本和過程優化等長期方面。 

過程優化的運動序列

KR QUANTEC 系列將是世界上第一款具有數位附件式運動模式的工業機器人。這是數位化的運動模式,可針對特定使用情況優化機器人的工作流程。例如,「Path Mode(路徑模式)」可實現高精度的軌跡運行。「Dynamic Mode(動態模式)」允許更高的速度,從而將節拍時間降到最低。

最大的靈活性

KR QUANTEC 系列提供最佳的組合以及最高的性能和先進的設計,因而廣受好評。修長的干擾輪廓、擴展的允許環境條件以及極小的占地面積確保了使用時以及工作單元和系統規劃時具有最高的靈活性。機器前後完美的工作空間改善了各種應用中的可通達性。拖鏈系統方案憑藉長壽命和最佳的可用性而令人信服。

可持續的低總體擁有成本 (TCO)

KR QUANTEC 不僅具有最高的生產效率,而且還具有經濟的調試和保養設計。憑藉平均故障間隔的最高值以及整個模組系統中減少的部件數量,該系列在總體擁有成本 (TCO) 方面為市場樹立了標準。此外,創新的電纜和拖鏈系統方案最大程度地減少了停機時間和保養成本。因此,KR QUANTEC 系列由於運行成本顯著降低而脫穎而出。

ESD 保護

在標準情況下,機器人受到保護,可避免不受控制的靜電充電或放電造成損害,因此可以安全地處理敏感的電子部件。

從標準機器到過程優化的機器 – 具有數位元運動模式

透過軟體附件可以根據過程或過程步驟臨時改進機器人的性能。

– 性能模式:結合速度和精度,普遍適用于各種應用。

– 路徑模式:提高低速或高速軌跡運行時的精度。

– 動態模式:縮短節拍時間,讓 KR QUANTEC 加快速度,使週期時間縮短約 10%。

靈活、極其可靠:KR QUANTEC 是一款適用於您的生產的投資安全型機器人。

新型 KR QUANTEC:我們的冠軍產品走向數位化

創新功能、低廉的總體擁有成本、無可匹敵的技術 – 新一代全能型機器人是一款高度靈活並且能確保投資回報的生產設備。

靈活的工作單元和系統規劃

KR QUANTEC 系列即使在複雜的情況下也能簡化工程設計,這歸功於更修長的手腕和更小的占地面積持續減小了干擾輪廓。此外,創新拖鏈系統的干擾輪廓得到了優化,確保了簡化的模擬和更經濟的工作單元規劃。停止時短的機器人慣性行程還允許緊湊的工作單元和系統結構,並使系統規劃和實施具有靈活性。

 
更修長的輪廓線

索取報價或詢問更多技術細節

索取報價 瀏覽KUKA商城

KR QUANTEC 資料概覽

KR 300 R2700-2 C-F KR 120 R2700-2 KR 120 R2700-2 F KR 120 R2700-2 HO KR 120 R3100-2 KR 120 R3100-2 F KR 120 R3500-2 P KR 120 R3500-2 P-C KR 120 R3900-2 K KR 150 R2700-2 KR 150 R2700-2 F KR 150 R3100-2 KR 150 R3100-2 F KR 150 R3100-2 HO KR 180 R2900-2 KR 180 R2900-2 F KR 180 R3500-2 K KR 180 R3500-2 K-F KR 210 R2700-2 KR 210 R2700-2 F KR 210 R3100-2 KR 210 R3100-2 C KR 210 R3100-2 F KR 210 R3300-2 K KR 210 R3300-2 K-F KR 240 R2900-2 KR 240 R2900-2 C KR 240 R2900-2 F KR 240 R2900-2 HO KR 250 R2700-2 KR 250 R2700-2 C KR 250 R2700-2 F KR 270 R3100-2 K KR 270 R3100-2 K-F KR 300 R2700-2 KR 300 R2700-2 C KR 300 R2700-2 F KR 300 R2700-2 HC
負載
0 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
250 kg
250 kg
250 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
最大作用半徑
0 mm
2701 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3505 mm
3505 mm
3904 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3100 mm
2900 mm
2900 mm
3505 mm
3505 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3065 mm
3100 mm
3305 mm
3305 mm
2900 mm
2865 mm
2900 mm
2900 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
3105 mm
3105 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
2701 mm
結構型式
標準
標準
標準
標準
標準
沖壓
沖壓
主控台
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
主控台
主控台
標準
標準
標準
標準
標準
主控台
主控台
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
主控台
主控台
標準
標準
標準
標準
環境設計型
標準
鑄造
食物
標準
鑄造
標準
標準
標準
標準
鑄造
標準
鑄造
食物
標準
鑄造
標準
鑄造
標準
鑄造
標準
標準
鑄造
標準
鑄造
標準
標準
鑄造
食物
標準
標準
鑄造
標準
鑄造
標準
標準
鑄造
Healthcare
安裝位置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
倒置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
倒置
地置
地置
地置
地置
倒置
地置
地置
地置
倒置
地置
地置
地置
地置
倒置
地置
地置
防護等級
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
數據表
KUKA Marketplace

附加鏈接

控制系統
Robot Packs
正線性 & 線性單位