請選擇您的所在位置:

國家

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M 手動雙站定位裝置 

配備一根旋轉軸的小型定位裝置 KP1-V2T M,即使在狹小空間裡,也能便利地手動裝上和卸下工件。可以手動方式簡單地更換工作單元。每側均有 250 公斤的負載能力。


手動雙站定位裝置的優勢:

  • 可依個別需求加裝工作臺:
    視任務性質而定,可以在定位裝置上安裝各種形狀和尺寸的工作臺。
  • 符合人體工學的進料高度:
    工作臺面高度低,僅 719 mm,可輕鬆設置符合人體工學的進料高度。
  • 精確重複組件定位:
    操作人員可以隨時將組件重複精確地定位,不受旋轉力和旋轉速度的影響。為此,定位裝置內建了一個機械鎖定機制(定向功能)。
  • 安全確實的位置確認:
    標準配備位置確認功能,可以安全確認旋轉軸是否位於指定位置。這項功能最高可用在安全等級 SIL3、Kat 4 或性能等級 E。
  • 靈活的組件上料:
    定位裝置的每一側都可以獨立、不受另一側影響地承載不超過 250 kg 的任何重量。
  • 高焊接功率:
    :在 100 % 工作週期下以最高達 1000 A 的電流進行焊接。

技術資料:

定位裝置
KP1-V2T250 D2080 M
額定負載能力 ,每側250 kg
進料高度719 mm
旋轉範圍 0° / 180°
重複精度0.02°
干擾圓周直徑
2040 mm
KUKA 護蓋長度選擇 2080 mm
建議的工作臺面尺寸1200 mm x 800 mm
可選:額定焊接電流 (100 % ED)500 A / 1000 A
可選:額定焊接電流 (60 % ED)590 A / 1180 A