請選擇您的所在位置:

國家

KR C5 機器人控制器 

卓越的性能、最佳的連線性和最高的靈活性 - KR C5 可以完全整合到現有基礎設施中,並且能夠為所有應用領域提供更強大的性能。


KUKA KR C5 工業機器人的機器人控制器:未來生產的核心部分

精巧、高品質且低耗能:KUKA KR C5 控制器採用節省空間的設計方式,提供卓越的性能,同時有效節約資源。因此,它也可以完全整合到異構自動化環境中,支援幾乎所有 KR C4 應用,為更多應用提供最大的經濟性。

適用於數位產品和服務,具有未來性的硬體和智慧軟體的機器人控制器

  • 連線性

    藉由乙太網和數位 IO 介面,機器人控制器可以完全整合到 OT、IT 和雲端環境中,並將純資料轉換為有價值的資料集合。

  • 可升級

    中央電源、可擴充
    的模組化機櫃系統和
    與插頭不相關的電纜襯墊
    確保了使用靈活性。
  • 低總體擁有成本 (TCO)

    耐用的硬體、運作期間的低耗能和高能源效率確保了持久的低成本運作。

  • 安裝簡單

    可輕鬆整合到現有基礎設設施以及異構自動化環境中

優點


相容性

當前的系統軟體在功能上與 KR C4 相容,並且具有相同的軟體應用程式和技術。

訓練成本下降

控制櫃中簡易的整合方式以及經過運作試驗的系統軟體可用性,使得試運行快速便捷。

大量控制器選項

各種選項和硬體擴充選項,例如針對各種設備概念的不同 IO 和通信選項。

隨時為您準備好所有重要信息

要獲取規格和文檔或檢查機器人控制器的可用性,請訪問 KUKA Marketplace。在 my.KUKA 上快速註冊並立即訪問所有信息。
成功註冊後,您就可以存取諸多功能。此外,透過驗證您的帳戶,您將獲得公司相關的資訊。該流程用會確保您的個人登入資訊安全性,可能需要幾天時間驗證帳戶。