請選擇您的所在位置:

國家

KR C5 micro 小型機器人控制櫃

KR C5 控制櫃能在最小的空間內達致最高的性能、最佳的連線性以及最大的靈活性。


小型機器人控制櫃 KR C5 micro:小巧、靈活、智慧

精巧、開放且靈活的小型機器人控制器平台能夠完全整合到現有的自動化環境中。使用豐富多樣的 KUKA 軟體產品可以快速實現各種應用。此外,KR C5 micro 還支援用於整合電池和生產線的最新現場匯流排標準。 

面對未來,以實現最高性能和可用性為設計宗旨

小型機器人控制櫃 KR C5 micro 配備了必要的硬體資源和靈活的 IO 埠,即使面對未來的任務和標準,也能快速適應。
  • Ready for Digital

    • 完全整合到 OT、IT 和
      雲端環境中
    • 乙太網和數位 IO 介面,支援各種雲端系統
  • 相容性

    • 輕鬆整合到現有基礎設施中
    • 完全整合到 KUKA 機器人產品組合中
    • 透過插接 KUKA smartPAD,操作簡單直觀
  • 低總體擁有成本 (TCO)

    • 耗能降低
    • 複雜性最小化
    • 可靠性更高
  • 全球通用

    • 符合全球相關的 ISO 標準
    • 提供 25 種語言版本,包括最重要的亞洲語言版本

手冊:KR C5 micro 概覽

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

有關諸如技術資料、功能特性、介面和隨附附件的更多資訊請參閱手冊。

下載手冊 (PDF)

隨時為您準備好所有重要信息

要獲取規格和文檔或檢查機器人控制器的可用性,請訪問 KUKA Marketplace。在 my.KUKA 上快速註冊並立即訪問所有信息。
成功註冊後,您就可以存取諸多功能。此外,透過驗證您的帳戶,您將獲得公司相關的資訊。該流程用會確保您的個人登入資訊安全性,可能需要幾天時間驗證帳戶。