請選擇您的所在位置:

國家

De KUKA smartPAD

KUKA smartPAD:實現更多自由

KUKA smartPAD 手持操作設備是為了以簡單方式完成複雜操作任務而研發的。它可以廣泛應用,即使是未經練習的用戶也能輕鬆操作。


配有電容觸控式螢幕並符合人體工學的機器人操作設備 

操作面板可提供不同的握持選項,帶來長時間舒適的操作體驗,可同時滿足慣用左手或右手的操作人員的需求。

KUKA smartPAD:在惡劣的工業環境中輕鬆地操作機器人 

KUKA smartPAD 的介面考慮到上下文,僅提供當前操作時刻相關的選項。由於採用直觀的用戶引導,不管是經驗較少的用戶還是高要求用戶都只需稍加培訓即可操作,簡單、迅速、高效。


優點


萬能應用

透過 KUKA smartPAD,所有 KUKA 機器人和所有 KUKA Sunrise Cabinet 都可以使用所需語言進行操作。KUKA smartPAD 支援熱插拔,因此可以隨時輕鬆地插入或拔出。

操作簡單

使用可雙手操作的把手和握柄大大簡化了操作。此外也可以使用肩帶以防止工作疲勞,特別是在比較耗時的專案中。

用符合人體工學的 6D 滑鼠簡單地移動機器人

借助 6D 滑鼠機器人可在三個或全部六個自由度中直觀移動並且重新定向。

八個移動鍵

使用 KUKA smartPAD 可透過單獨的移動鍵直接控制多達 8 根軸或附加軸,無需進行切換。

整合的保護裝置

整合的保護裝置可在跌倒時提供最大程度的保護。藉由防刮擦顯示幕和防護等級 IP 54,設備允許用於惡劣的工業環境。 

簡單的資料傳輸

經由兩個容易接觸到的 USB 埠可直接儲存和讀取使用者程式以及連接其他受支援的 USB 裝置。

目標明確的操作

透過高清的 8.4 英吋高亮度電容式觸控式螢幕可快速、簡單地輸入。

保養方便

如有必要,可以經由維修蓋簡單地更換電纜。

KUKA smartPAD 技術資料

KUKA smartPAD 非常適合用於控制所有配備 KR C4 控制系統KUKA Sunrise Cabinet 的 KUKA 機器人。

顯示幕 適用於工業環境的防刮擦電容式觸控式螢幕
顯示幕大小 8.4 英吋
尺寸: 292 mm x 247 mm x 63 mm(高 x 長 x 寬)
重量 1,100 g
透過防震 、防刮擦和防眩光的觸控式螢幕可達成簡單操作。

使用 KUKA smartPAD 簡單設計程式

無論您是初學者還是程式設計專家:KUKA smartPAD 都可以引導您迅速實現目標。因為它為任何要求都提供了合適的程式設計途徑。由此,您可透過同一台操作設備解決各種不同的任務。

非常高效:用行指令進行程式設計

KR C4 控制系統提供行指令,用於對操作和運動步驟進行快速無誤的程式設計。它可經由功能表調出且預設可用。由此甚至可以簡化由最多六台同步機器人組成的 RoboTeam 的程式設計。

自行定義程式模組

KUKA 整合商可針對具體客戶,擴展可用的 KUKA 行指令庫。由此可以簡單方式設計為執行重複任務專用的應用程式。這對設備製造商而言具有競爭優勢:專門開發的行指令可為使用者企業提供獨一無二、最佳量身定制的解決方案