請選擇您的所在位置:

國家

KUKA.SafeOperation

您可以藉助 KUKA.SafeOperation 縮小您設備的空間需求,並快速、安全和精簡地進行生產。這套軟體能夠讓您以更低的成本來配置工作單元和實現人機協作。


KUKA.SafeOperation 的工作原理

KUKA.SafeOperation 結合了與安全相關的最新軟體和硬體元件。您可以用來規定工作和防護區域,並同時對其進行監控。

如此您就不再需要工作區域的機械監控裝置。此外,您還縮短了週期時間。

KUKA.SafeOperation 藉由人機協作(MRK)為安全和有效的合作提供支援例如,在手動置入站以手動方式上料時,透過安全的運行停止功能,可以縮短與工人之間的距離。

您可以利用 KUKA.SafeOperation 軟體縮短您的週期時間。

奧迪公司使用 KUKA.SafeOperation

因哥爾斯塔特的奧迪公司使用 KUKA.SafeOperation 軟體

具有 KUKA.SafeOperation 的監控空間

焦點著重於安全。為了在減少理論工作空間時也顧及到安全性,該軟體提供多達 16 個監控空間和一個固定的單元區域——這些監控空間的定義決定了機器人的動作。

各個區域都可以單獨規定。請在笛卡兒定義或特定軸定義之間選擇。此外,應在這些空間類型之間進行區分:

  • 工作空間
  • 保護空間
  • 信號保護空間(不停止)
  • 信號工作空間(不停止)
  • 單元區域(不可開關)

歡迎您使用經過安全評估的軟體功能:

  • 透過密碼或 USB 金鑰授權進行安全配置
  • 監控多達 16 個可配置的空間和固定單元區域
  • 監控軸速和軸加速度
  • 監控笛卡兒速度
  • 透過輸入端動態啟動監控
  • 透過多達 16 個輸出端來實現空間的可靠通報功能
  • 顧及多達 16 個機器人工具
  • 單軸和軸組的安全運行停止
  • 自動化零點標定和制動測試

這些功能由乙太網安全介面(ProfiSafe、CIP-Safety、FSoE)支援。此外,KUKA 為規模較小的配置提供分離式安全介面 X11/X13 Safe Operation。

KUKA.SafeOperation 軟體用在不同的應用中,例如用於乾冰噴射或黏貼

單元區域的軟體監控

單元區域定義了單元內安全護欄的位置:

  • 單元區域可以被配置為三至十個角的凸多邊形。
  • 已配置的單元面持續受到可靠監控。
  • 工具透過最多六個使用者自訂的球體裝設在機器人固定法蘭上。機器人運動時,這些球體跟著一起運動。
  • 這些球體在單元區域邊界處受到監控,並且只在該單元區域內運動。
  • 當某個球體碰到單元區域的邊界時,機器人會安全地停止。
您可以利用 KUKA.SafeOperation 軟體限制和監控工作區域。

用 KUKA.SafeOperation 軟體配置工作或防護區域,以減少機器人的理論工作空間。

您的優勢可減少設備的占地面積。只需在縮減的實際區域上設置防護設施。

KUKA.SafeOperation 的系統要求

  • 機器人控制系統 KR C4
  • KUKA 系統軟體 8.1
  • KUKA.PROFINET IO