請選擇您的所在位置:

國家

工業物聯網 | Industrial Internet of Things | IIoT

KUKA iiQoT—— 利用工業物聯網打造更透明化、更高效的機器人團隊

無論是狀態監測、資產管理還是預測性維護——KUKA iiQoT 都能助您延長機械手臂的運行壽命。這個管理工具讓您能夠輕鬆存取機器人團隊的相關資訊,並協助您快速排除故障。此外,iiQoT 還提供客戶服務連線點,因此萬一發生最壞情況時,您隨時可以快速獲得KUKA團隊協助。


為您的生產區作業提供最大支援

KUKA 的工業物聯網軟體能夠將機器停機時間降至最低,並且將運行時間最大化。工業物聯網系統中的各種模組(例如資產管理、狀態監控或預測性維護)以最佳方式相互協作。

  • 準確分析錯誤和高效率排除故障

    更迅速地檢測故障,並提供資料作為分析之用。
  • 跨隊伍維護維護計劃

    更有效地規劃整個機器人隊伍的維護。
  • 使意外停機機率降至最低

    藉由預測性維護將意外停機轉化為規劃性停機。
  • 簡單連線至 KUKA 客戶服務

    快速排除故障:點擊 3 次即可發送機器人診斷檔案。

安全透明——製造廠房的工業物聯網

KUKA iiQoT 狀態監測系統的特點是採用模組化軟體架構。工業物聯網平台包含用於狀態監控和預測性維護的獨立模組,可以隨時依客戶需求進行調整。經由 Edge 閘道器安全建立連線後,機器人隊伍的資料將會儲存在 KUKA 雲端中,並且只有您可以從任何地方查看。 

  • 資產管理器

    監視 KUKA 機器人系統的靜態和動態變量(軟體版本、機器人變量)。這種狀態監視可以主動或被動地用於錯誤分析,以發現明顯的改進潛力。 

  • 通知和警報

    替事件和違規、訊息和變量的通知設定專用規則。透過狀態監測,使用者可以自動獲取證明,以發現關鍵流程步驟中的干擾源,並透過不斷改進將生產過程中的長期時間損失減至最低。 

  • 安全雲端

    KUKA 採用安全的 Microsoft Azure 雲端服務作為狀態監測系統:

    • Microsoft 的最高 IT 法遵準則確保安全。Microsoft Azure 提供絕對的安全性和由獨立機構認證的最高標準。
  • 機器人隊伍與工業物聯網之間安全連接

    Edge 閘道器與 KUKA 雲端之間的連線受到良好保護:

    • 僅透過安全標準(SSO、SSL、SSH、TPM)進行通訊
    • 端對端資料傳輸,無需克服任何資料節點
    • 僅透過安全 IANA 標準埠進行通訊(MQTTS:8883、OPC UA:4840、HTTPS:443)
  • Edge 閘道器的的安全性

    Edge 閘道器作為製造廠房機器人與雲端連接之間的洋蔥路由器。此節點的安全非常重要,因此將由以下幾個因素確保其安全性:

    • 閘道器具有防火牆機制
    • 另外,還安裝客戶 IT 防火牆
    • 從閘道器至雲端單向連接 = 不接受外部的連線請求 
  • 與機器人的實體連接

    資料傳輸需要連接至 KUKA 線路介面 (KLI) 或 KUKA 可選網絡介面 (KONI)。KONI 的優點是還可以明確分類網路,並解決使用多個 IP 位址的問題。

    所有配備 KSS 8.3(或更高版本)作業系統的 KUKA 機器人均可立即使用 iiQoT。 

  • 變更日誌

    指定時間內機器人系統和機器人程式的變化證明。這些資料可用於追踪故障時對系統的最後操作。因此,當機器人在生產過程中停機時,可以更快地分析根本原因。

  • 故障診斷

    只需點擊 3 次即可將 KUKA 診斷檔案直接從 iiQoT 傳輸至 KUKA。使用者不需親自拿取檔案(從辦公室到機器人控制器),新員工也不需培訓和解釋,因此可節省本身的工作時間,進而提高效率。

  • 備份管理器

    將目前工作專案資料手動儲存至雲端。
  • 效率監控

    視覺化顯示機器人程式流程的週期時間和能耗:可以偵測到週期時間瓶頸、能源消耗或程式更改的影響。

基礎版和高級版:兩個工業物聯網版本,有助於提高生產力和效率

KUKA iiQoT.Basic 版本擁有物聯網解決方案的優勢,可實現高效率機器人監控:任意數量的機器人,沒有時效限制。您可以透過 my.KUKA 自行將整個機器人隊伍連接到工業物聯網雲端,不需安裝額外的感應器或組件。沒有任何額外費用,例如許可證費用。

我們提供付費高級版本 KUKA iiQoT.Advanced,為您提供核心功能以外的更多應用程式,協助您更精確地規劃保養和維護工作、避免發生停機情形、優化生產週期以及測量能源消耗。

KUKA iiQoT.Advanced 將於 2023 年秋季完整推出。在特定條件下,客戶可以提前測試不同的模組。如果您想瞭解更多資訊,歡迎與我們聯繫

立即啟動 KUKA iiQoT.Basic

立即安裝 iiQoT.Basic,使用免費的核心功能來高效管理工業物聯網中的機器人隊伍。沒有額外費用。

使用錯誤分析,達到節約效果

您想瞭解工業物聯網狀態監測會對您的製造過程帶來什麼影響?使用節約計算器測試高效的錯誤分析。為此,請輸入機器人輔助製造過程中的機器平均值。請從應使用 KUKA iiQoT 的實際生產環境開始。 

節約計算器子區域 KUKA iiQoT 錯誤分析
發現錯誤:
將診斷檔案發送至 KUKA:
確定機器人錯誤的原因:
最短生產流程緩衝時間:
每年機器人意外停機次數:
每小時生產停機成本:

結果

該結果基於使用KUKA iiQoT 錯誤分析而可能減少的機器人意外停機時間。輸入限值和平均值以製造業經驗作為參考。所有節約量均使用免費 KUKA iiQoT 產品系列的內容計算得出。所有結果均以整個機器人隊伍為考量(而非每架機器人)。
0 分鐘/年
節省員工的時間
0 分鐘/年
節省生產停機時間
0 €/年
節省生產停機成本

記錄:

  • 節省更多時間 – 在 KUKA 機器人上進行所有錯誤分析,為員工進一步節省時間。

  • 緩衝時間更短 – 只要沒有指定的緩衝時間,就能夠縮短生產停機時間。

 

其他優點:

  • 自助說明工具 – iiQoT 的透明度有助於更佳瞭解 KUKA 機器人和流程。

  • 輕鬆連線至 KUKA 客戶服務 – 只需點擊三下,即可將機器人診斷檔案發送給 KUKA。

  • 快速明瞭 – 操作直覺化的使用者界面和設定選項,可快速提供說明。

 

重要提示:KUKA iiQoT 節約計算器可作為對機器人輔助自動化技術的影響的概略指南。所有發票均基於至今客戶經驗進行估算,因此所有資訊均不提供保證。必須與客戶詳細衡量和計算確切節約結果。

雲端工業物聯網解決方案的優勢


我們使用以下方式確保您的安全:

  • 客戶閘道器和客戶租戶之間的端對端連接
  • 使用 Microsoft Azure 的最新安全證書
  • 將現有防火牆列入白名單或使用額外的 VPN 通道

您的優勢:

  • 監控無限數量的 KUKA 機器人
  • 選擇虛擬 Edge 閘道器時,KUKA 不收取任何費用
  • 將所有全球運行的 KUKA 機器人整合在一個平台上

工業物聯網應用的系統要求

若要將您的機器人連接到 iiQoT.Basic 或 iiQoT.Advanced,您需要一個 My.KUKA 帳戶,並且必須符合以下要求:

  • 機器人要求

    機器人技術裝備

    • 作業系統 KSS 8.3(或更高版本)
    • 預安裝免費製程程式包 KUKA.DeviceConnector(2.1.10 或更高版本)
  • 客戶 IT 基礎設施

    網路連接

    • 網際網路連結
    • KLI(KUKA 線路介面)或 KONI(KUKA 可選網路介面)存取權
  • KUKA iiQoT 租戶

    客戶租戶

    • 客戶專屬租戶
    • 客戶擁有管理權限
    • KUKA 為客戶承擔所有雲端主機費用
  • 雲端閘道器

    兩種雲端閘道器選擇

    • 安裝虛擬閘道器
    • 取得「KUKA Connectivity Box Type A V2」和「iiQoT 許可證」,並安裝實體閘道器