請選擇您的所在位置:

國家

Lassercladden

雷射熔覆焊接

採用粉末或焊絲輔材進行的雷射熔覆焊接可以用於維修、製作抗磨損和防腐覆層,以及生產 3D 組件(積層製造)。


雷射熔覆焊接的運作原理為何?

雷射熔覆焊接以高功率雷射作為熱源,在這種技術中可經由同時熔化並塗覆幾乎任何一種材料,形成表面覆層。輔材既可以選用粉狀材料(如金屬粉末),也可以選用焊絲。在採用粉末進行雷射熔覆焊接的過程中,雷射通常以散焦的方式加熱工件,並將其原地熔化,同時輸送混合細金屬粉末的惰性氣體,在加熱位置上,金屬粉末熔化與工件表面融合為一體。

焊絲雷射熔覆焊接:以高效利用材料的 3D 列印技術製作金屬組件

採用焊絲的積層製造法在製作幾合形狀複雜的大型組件時,可提供極大優勢。

雷射熔覆焊接:技術優勢

  • 維修取代更換:對於複雜且昂貴的工件來說,即使是細微的損傷或正常磨損也經常會產生巨大的成本,因為往往需要更換整個相關工件,因此維修是非常值得的,雷射熔覆焊接就是一種理想的技術。
  • 功能表面:各式各樣的材料類別使雷射熔覆焊接可以根據相關功能對表面進行最佳調整,例如用於磨損和腐蝕防護。
  • 工件的增材製造或功能元件越來越多地應用於工業生產領域:在大型組件領域中,例如渦輪元件,借助雷射粉末熔覆焊接技術來安裝功能元件,可以大幅節省製造成本,這項技術不需要額外的工具,因此操作方式簡易。
  • 在焊接區域減少熱導入:變形公差範圍很小,所塗覆材料的接合結構對於很多應用來說都能滿足甚至超出對原廠零件的要求。因此熔覆焊接可減少熱導入,提高成果品質。

自動化雷射熔覆焊接

KUKA 可為您提供符合個別需求的解決方案,其中也包括各種雷射熔覆焊接的生產技術 – 從模組化機器人單元到全自動設備,而且還能與其他接合技術相結合。

 

使用粉末雷射焊接技術進行雷射材料加工

在 KUKA 小型焊接單元中使用粉末雷射熔覆焊接

雷射熔覆焊接:混合式積層製造

認識 KUKA 的混合式積層製造解決方案-ProLMD 專案旨在將結合了雷射技術的混合生產方式實施到工業領域中,一架 Quantec KR 90 HA 在一個以傳統工藝製造的基礎組件上覆蓋上一層層的新紋理結構。由於具有一套光纖導引系統,機器人在其工作區域內幾乎不受限制。如此一來,即使在批次量較小時,也能夠靈活處理零件幾何結構和零件尺寸。此外還開發出一套現場整合式遮護氣體系統,可視需求使用,提供更多優勢。這套系統還可配備雷射加工頭,以便處理焊絲和粉末等輔材,或是配備適合用於混合式生產技術的電腦輔助製造系統 (CAM)。在 ProLMD 專案中,特別研究多種輔材,以開發高效率的雷射材料熔覆技術。

雷射熔覆焊接:混合式積層製造