請選擇您的所在位置:

國家

KUKA Sunrise.OS Med

KUKA 的醫療用機器人讓您掌握一切:LBR Med 的作業系統 KUKA Sunrise.OS Med 是專為實現簡易的醫療應用程式設計所研發而成。這套系統將為您開啟廣泛的可能性。


以 KUKA Sunrise.OS Med 為基礎,快速順利地進行程式設計

KUKA Sunrise.OS Med 是 LBR Med 的作業系統,連同其中內建的 KUKA Sunrise.Workbench MedKUKA Sunrise.WoV Med,能夠提供在為複雜醫療機器人應用進行程式設計和組態設定時所有必要的功能。同時,以對象為主的 Java 程式設計也有助於快速開發應用程式。一切都依據醫療產品製造商的需求量身定製,並獲得認證肯定

依據認證標準,專為醫療用機器人技術量身定製

KUKA Sunrise.OS Med 2.6 以 Java 8 和 Windows 10 為技術基礎,讓您能輕鬆進入高端機器人技術的領域。系統軟體符合 IEC 62304:2006 (First Edition) + A1:2015 的要求。此外,系統搭載安全選項 KUKA Sunrise.HRC Med,可提供各項必要的功能,以實現符合 EN ISO 13849-1:2015 性能等級 d 類別 3 的人機協作應用


下載 CB 測試證書

KUKA Sunrise.OS Med 是專為簡易 LBR Med 程式設計開發而成

機器人和醫療人員安全合作

透過多項專用安全選項,可以在工作區域內自主監測速度、機器臂上的作用力和機器臂的位置以及所測得的扭力。為此,醫療產品製造商可以設定精確的安全參數,使得機器人在緊急情況下能夠自動停止、啟動煞車機制,或是觸發由該製造商所定義的反應。若是在人機協作運行模式下,更能藉此確保醫療人員和病患的安全。

KUKA Sunrise.OS Med:值得醫療產品製造商信賴的論點

  • 認證合格

    • 遵循 IEC 62304:2006(第一版)+A1:2015 標準開發而成
    • 針對醫療產品的整合要求所設計的專用軟體和硬體
  • 功能完善

    • 針對醫療機器人應用的組態設定和程式設計提供所有必要功能
    • 為每一種應用提供廣泛多樣的選用套件
    • 多種用來將機器人控制器連接至客戶系統專用演算法的介面
  • 易於使用

    • 為所有機器人功能提供以對象為主的 Java 程式設計介面
    • 為 LBR Med 的各個應用程式提供創新的程式設計、規劃和組態功能