請選擇您的所在位置:

國家

Verpakkingsindustrie

消費性產業的自動化

KUKA 不僅為生產製造行業提供量身定製的永續解決方案,同時也與 Swisslog 一起為消費性產業的物流流程提供量身定製的永續解決方案。無論是在飲料、食品、服裝或醫藥行業,還是用於生產和配送,透過我們的自動化解決方案,您隨時可以靈活地應對客戶的個別需求。


用於提高效率和生產率的靈活解決方案

KUKA 是最積極的工業 4.0 (Industrie 4.0) 先鋒。我們在機器人技術、自動化工作單元以及內部物流智慧解決方案領域有著豐富的經驗和出眾的專業技能。攜手 KUKA 您可以放心,因為從生產流程到配送流程的整條價值創造鏈都將相互銜接。我們會根據需要為您的設備提供個別化的方案。

我們的機動解決方案也同樣符合未來趨勢:我們的移動機器人和自動導引車都可以完美滿足消費品行業的需求,並與 KUKA.NavigationSolution 等套裝軟體配合得天衣無縫。這些解決方案可以用來實現安全的人機協作,明顯提高您的生產和配送效率。

透過智慧化的倉庫管理來設計未來的工廠

Swisslog 有效的自動化解決方案可以協助您簡化倉庫管理工作,因為這些自動化解決方案可以保證物流的智慧化和透明度。根據各個企業的要求和硬體情況,倉庫管理軟體可以將貨物準時送到正確的銷售位置上。

KUKA 和 Swisslog 在 HMI 2016 上推出智慧工廠。

多種成功因素:適用於整個生產鏈的機器人

您可以從 KUKA 產品系列中獲益:我們可以提供種類齊全的包裝和貨運機器人,因此可以針對每一項應用提供機器人自動化整體解決方案

揀放

我們動作極其迅速的小型機器人非常適用於產品的分揀和放置,例如 KR AGILUS。Hygienic Machine 規格的小型機器人符合防護等級 IP 67 和 IP 69。它採用特殊表面,非常容易清潔,因此可以用於直接接觸食品、藥品和消費品行業的其他產品。食品級潤滑劑和不鏽鋼部件確保加工過程絕對衛生。當然,我們也提供合適的感應系統和軟體解決方案。

包裝和用紙板包裝

我們也提供用於包裝、拆包和打包的機器人,它們可以在持續高速作業下毫不費力地舉起各種不同重物。在這裡經受住這種考驗的主要是 KUKA QUANTEC K ,它在 Piper Heidsieck 和 Charles Heidsieck 每小時可以打開 4500 個瓶子的包裝。

疊棧/卸棧

KUKA 疊棧機器人將它的人類同事從繁重的工作程序中解放出來。這些機器人可以在極短的節拍時間內裝卸包裝箱,因此可以使您的生產流程更快速、更高效。我們從客戶專案中獲得的經驗表明,自動化疊棧最多可以使您的生產率提高 20%

配送與生產物流

在物流方面,我們與 Swisslog 合作,採用全新方式:目的是實現從生產到配送的無縫銜接。透過採用我們的移動機器人、倉儲系統和輸送設備等自動化解決方案,我們的內部智慧物流可以將您的生產基地擴展成為倉儲和配送中心。

分揀、打包、疊棧和配送:KUKA 可以為您提供消費品行業的全方位解決方案。

Tailor-made solutions crafted for our clients in the consumer goods industry