請選擇您的所在位置:

國家

食品工業中靈活的碼垛機器人

一台 KR QUANTEC 在一家巴伐利亞食品製造廠堆放白香腸罐頭,碼垛機器人加速了包裝流程,並使員工得以擺脫繁重的體力勞動。


傳統巴伐利亞企業中的理想內部物流

巴伐利亞傳統的最佳衛士。Fleischwerke E. Zimmermann GmbH & Co. KG 公司創始於 1894 年。自成立以來,該公司一直採用傳統配方生產高品質的食品。在各種包裝類型的白香腸生產領域,Fleischwerke Zimmermann 公司是德國領先的製造商之一,對於生產環境中的碼垛,同樣有著嚴格的品質標準。

“在此之前碼垛一直是由人工進行的,對於員工而言不符合人體工學。因此我們決定實行流程自動化”,Fleischwerke E. Zimmermann 技術部門經理 Christian Lauer 說:為了最佳化內部物流,KUKA KR 12 R3200 PA 型卸碼垛機器人被整合到流程中

KUKA 客戶服務部門為食品工業編制高要求的應用程式

KUKA 應用程式設計部門負責實施過程中的各種程式設計和模擬任務。核心挑戰:卸碼垛機器人應能靈活處理不同形狀和尺寸的產品類型。配備多功能抓爪的 KR QUANTEC 必須處理棧板上 48 種不同的包裝樣式和包裹的組合,相對應地,KUKA 必須靈活開發程式設計。另一項挑戰是針對可能出現的故障制定可靠的故障策略,例如當罐頭歪斜、翻倒或損壞時應如何處理。
配備多功能抓爪的 KR QUANTEC 達成了碼垛自動化。

我們對該系統非常滿意。在品質和可靠性方面我們均實現了目標。此外,因凹陷或變形而造成的廢品明顯減少。

Fleischwerke E. Zimmermann 技術部門經理 Christian Lauer

KUKA 卸碼垛機器人幫助達成整個程序自動化

第一步,KR QUANTEC 自行將歐標棧板和紙箱運輸到其工作區域,接著由輸送帶運送白香腸罐頭,卸碼垛機器人抓起罐頭並將其放在棧板上。如果棧板已滿載,則被移出。

自動化程度的提高對於中型企業來說是一個巨大的成功。員工也擺脫了耗費體力的工作,現在可以被安排到其他部門。

KUKA 卸碼垛機器人可處理 48 種不同的包裝樣式組合。

尋找您身邊的 KUKA 系統合作夥伴

您可以在此為您的產業或問題找到合適的合作夥伴。