請選擇您的所在位置:

國家

Spuitgieten

鑄造車間中的機器人

KUKA 鑄造機器人配置了耐高溫、耐腐蝕和耐酸鹼的塗層,特別適合裝在鑄造和鍛造工業的惡劣環境中。


成型、鑄造、加工:KUKA 鑄造機器人是鑄造和鍛造工業領域的高手

從精細的輕金屬部件到大型鋼零件:在鑄造和鍛造工業的自動化流程中,KUKA 機器人在從砂型鑄造、壓鑄、冷鑄到搬運重型模具和成品的各個方面都能一手包辦。

機器人的鑄造機械手由耐腐蝕的 V2A 材料製成,可防塵、防水且通過防護等級 IP67 認證

對於全新的創新鑄造工藝,機器人必須滿足若干要求:必須使用耐高溫、耐腐蝕和耐酸鹼的表面,如同馬達法蘭和傳動器法蘭上的專用密封件一樣。機器人的鑄造機械手握有耐熱特種鋼製成的夾持器,並由 KUKA 進行鋁白色特殊塗裝,可以在這種要求特別高的區域達成更高的耐熱性。

機器人機械手和機器人腕部由阻封氣以及耐熱和耐化學腐蝕的優質 Viton 密封件進行雙重保護。 

阻封氣和高品質的 Viton 密封件為機器人機械手和機器人腕部提供雙重安全性。

廣泛的產品系列:負載能力範圍為 3 至 1300 kg 的 KUKA 鑄造機器人幾乎無所不能。 

高效、耐用並節能:不管是 KUKA 機器人系列中的小型還是大型機器人。無論是標準機器人、架裝式機器人還是重載型機器人,均可安裝在地面或天花板上,使用方式靈活多樣,因此針對各項任務和各種生產類型,均有合適的 KUKA 機器人鼎力相助。

同樣適合安裝在地面和支架上的龍門單元和線性滑軌完善了產品系列。它們透過長行程和高扭矩擴展了機器人的週邊,因此極大地提升了其作用範圍和工作效率。專用的蓋板確保在惡劣的工業環境中提供必要的保護。

負載能力範圍涵蓋 3 至 1300 kg 的型號種類豐富多樣:超過 275 種型號、線性軸和機器人選項專門用於鑄造市場
3 至 10 kg 的負載能力。
KR AGILUS 系列擁有獨一無二的性能和最高的速度,也可以提供防護等級為 IP 67 的防水機型。

16 至 120 kg 的負載能力。
KR 30/60 F 系列特別適合應用且經過實踐檢驗,與鑄造應用領域的需求完美匹配。

120 至 270 kg 的負載能力。

來自 KR QUANTEC nano 產品系列的 KR 120 nano F exclusive 專門針對清洗設備,以及大中型清洗單元中的極端條件進行了最佳化。高防護等級 IP69 確保了機器人最佳適用于濕化學清洗、浸泡清洗法和高壓清洗法,也可以與高活性的清潔劑和消毒劑聯合使用,堅固耐用的 KUKA 清洗機器人耐酸鹼、高溫和腐蝕。

240 至 600 kg 的負載能力。
強勁有力、靈活、活動自如:KR FORTEC 系列是搬運重型構件的完美選擇。難能可見的多元機型種類,可承受高達 600 公斤負載。

750 至 1300 kg 的負載能力。
負載能力達 1300 公斤且作用範圍達 6.5 米的 KR 1000 titan F 系列可以精確搬運 XL 規格的工件,例如大型引擎機組。

鑄造車間的架裝式機器人:在高溫作業環境中具有高水準的操作能力。

KR QUANTEC K-F 系列為各類機器提供配套的架裝式機器人。最大作用範圍達 3900 mm。無論是高效的原料裝卸、精加工還是安裝。憑藉在動態性能、靈活度和經濟效益方面的決定性優勢實現最佳的自動化流程。


在托架上發揮卓越的動態性能 - 高達 290 kg。


重量輕。

KUKA 架裝式機器人具有自重輕和體積小的特點。因此它很容易直接安裝在機器上,而且十分節省空間。

規劃可靠。

KUKA 機器人系列都使用相同的底基鑽孔模式。因此,可以針對不同大小的機器使用各種不同的 KUKA 架裝式機器人,而無需進行額外的規劃。

下抓空間深。

KUKA 架裝式機器人專為特別大的向下作用範圍而設計。由上往下,以最佳方式開闢工作區域。由於機身不高,機器人只需要很小的上部空間。

快速。

KUKA 架裝式機器人運動部件的質量輕,因此可實現很高的動態性能和最短的週期時間,從而提高生產率和經濟效益,同時加快回報。

機器人噴射系統

專為在壓鑄機上使用而設計的 KUKA 架裝式機器人還可以達成超大型機器的自動化。產品系列涵蓋了從 16 至 270 kg 的負載能力以及高達 3900 mm 的作用範圍。 

機器人輔助的金屬鑄造中工藝可靠性和高性能的基礎。

  • 快速程式設計,最佳鑄造品質:KUKA.CNC

    KUKA 機器人可以像加工機一樣處理加工任務,透過 KUKA.CNC 操作介面還可以像加工機一樣使用 G 代碼或依照 DIN 66025 標準進行程式設計。
    瞭解優勢
  • 多功能控制系統::KR C4

    KUKA KR C4 可易如反掌地控制附加軸,在複雜工作流程中達成同步化。同時,透過外殼中高於大氣的表壓,成功阻止灰塵和雜質侵入電子設備。
    歡迎瞭解更多資訊
  • 只需少量機器人知識即可操作:KUKA.PLC mxA

    加工機上的 KUKA 機器人配備了便利的通用介面,可直接經由加工機的操作面板進行操作,極其方便。
    歡迎親臨驗證