Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
Posicionador KP2-HV HW de dos ejes
El posicionador KP2-HV HW de dos ejes con un eje de giro y un eje de vuelco permite una mecanización flexible de piezas. Está disponible con una capacidad de carga de 1100 y 2600 kg.
Ventajas del posicionador de dos ejes KP2-HV HW:
Gran precisión: Posicionamiento de alta precisión de componentes grandes y pesados gracias al eje de giro y vuelco.
Extremadamente flexible: El KP2-HV 1100 HW puede soportar cargas de hasta 1100 kg y el KP2-HV 2600 HW puede soportar cargas de hasta 2600 kg.
Diseño robusto: La carcasa proporciona una estabilidad excelente, incluso en entornos de producción difíciles.
Integración sencilla: Combinable de forma sencilla y rápida con cualquier robot KUKA mediante el ajuste KUKA EMD.
Eje hueco integrado: El posicionador de 2 ejes tiene un eje hueco integrado, de forma que el suministro de material puede realizarse en un espacio especialmente reducido.
Transporte sencillo: Transporte sencillo y fácil incorporación gracias a los receptores de horquilla integrados.
Elevada potencia de soldadura: Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 720 A.
Datos y variantes del posicionador KP2-HV HW:
KP2-HV 1100 HW
KP2-HV 2600 HW
Carga nominal
1100 kg
2600 kg
Repetibilidad de posición
±0,20 mm r = 400 mm
±0,35 mm r = 600 mm
Rango de giro estándar
370°
370°
Rango de vuelco estándar
115°
120°
Altura de carga
1.085 mm
1145 mm
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio continuo)
360 A / 720 A
360 A/720 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio del 60 %)
400 A/800 A
400 A / 800 A
Descargue aquí el folleto de producto de los posicionadores y unidades lineales de KUKA: