Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
Zwei-Achs-Positionierer KP2-HV HW
Der Zwei-Achs-Positionierer KP2-HV HW mit einer Dreh- und einer Kippachse ermöglicht die flexible Bearbeitung von Werkstücken. Er ist erhältlich in den Traglasten 1.100 und 2.600 Kilogramm.
Vorteile des Zwei-Achs-Positionierers KP2-HV HW:
Hohe Präzision:
Hochpräzise Positionierung großer und schwerer Bauteile dank Dreh- und Kippachse.
Enorm flexibel:
Mit dem KP2-HV 1100 HW können Traglasten bis zu 1.100 kg und mit dem KP2-HV 2600 HW Traglasten bis zu 2.600 kg bewegt werden.
Robustes Design:
Das Gehäuse sorgt für ausgezeichnete Stabilität – selbst in rauer Produktionsumgebung.
Einfache Integration:
Mit jedem KUKA Roboter problemlos und schnell kombinierbar – mittels KUKA EMD-Justage.
Integrierte Hohlwelle:
Der 2-Achs Positionierer verfügt über eine integrierte Hohlwelle, damit lassen sich Medien besonders platzsparend zuführen.
Einfacher Transport:
Unkomplizierter Transport und einfache Einbindung wegen integrierter Gabelstaplertaschen.
Hohe Schweißleistung:
Schweißen Sie mit bis zu 720 A bei 100% Einschaltdauer.
Daten und Varianten des Positionierers KP2-HV HW:
KP2-HV 1100 HW
KP2-HV 2600 HW
Nenn-Traglast
1.100 kg
2.600 kg
Positionswiederholgenauigkeit
±0,20 mm
r = 400 mm
±0,35 mm
r = 600 mm
Drehbereich Standard
370°
370°
Kippbereich Standard
115°
120°
Einlegehöhe
1.085 mm
1.145 mm
Optional: Nenn-Schweißstrom
(100 % ED)
360 A / 720 A
360 A / 720 A
Optional: Nenn-Schweißstrom
(60 % ED)
400 A / 800 A
400 A / 800 A
Laden Sie hier die Produktbroschüre zu den KUKA Positionierern und Lineareinheiten herunter: