používate yastaralú verziu prehliadačaInternet Explorer. prosím zaktualizujte prehliadač na novšiu verziu
KP5-V2S2V Pětiosý polohovač
Pětiosý polohovač KP5-V2S2V s dvěma obráběcími stanicemi je dostupný s nosností 500 a 1000 kg. Polohovač díly otáčí a vychyluje. Právě u náročných úkolů tak umožňuje průběžně ideální polohování a přístupnost.
Prednosti trojosového nastavovača polohy KP3-V2H:
Maximálna flexibilita: Rozmery presne prispôsobte svojej konštrukcii. Máte na výber rôzne polomery obrobkov a vzdialenosti upínacích platní.
Identická vŕtacia schéma: Všetky 3-osové nastavovače polohy KP3-V2H majú identickú vŕtaciu schému, pre bezpečné projektovanie a hladkú integráciu do Vašej konštrukcie.
Jednoduchá preprava: Integrované drážky pre vysokozdvižný vozík zabezpečujú jednoduchú prepravu, ako aj nekomplikovanú integráciu do Vašej konštrukcie.
Kompaktná konštrukcia: Dizajn 3-osového nastavovača KP3-V2H je koncipovaný na čo najmenšie vonkajšie rozmery a priestorovo úsporné dimenzie.
Krátke doby výrobných taktov: S variantom KP3-V2H S spoločnosť KUKA ponúka maximálnu dynamiku pre najkratšie doby taktov a tým umožňuje zníženie doby indexovania (180°) až na 50 %.
Jednoduchá integrácia: Vyrovnanie dĺžky +/- 5mm integrované do oporného ložiska umožňuje vyrovnanie tolerancií držiaka nástrojov.
Vysoký zvárací výkon: Zvárajte až do 1000 A pri dobe zapnutia 100 %.
Porovnanie údajov a variantov nastavovača polohy:
KP3-V2H 250
KP3-V2H 500
KP3-V2H 750
KP3-V2H 1000
KP3-V2H S
Menovité zaťaženie, na každej strane
250 kg
500 kg
750 kg
1 000 kg
500 kg/750 kg
Polomer nástroja (v krokoch po 100 mm)
500 až 1 000 mm
500 až 1 000 mm
500 až 1 000 mm
500 až 1 000 mm
500 až 1 000 mm
Vzdialenosť upínacích platní (v krokoch po 200mm)
1 600 až 3 000 mm
1 600 až 3 000 mm
1 600 až 3 000 mm
1 600 až 3 000 mm
1 600 až 3 000 mm
Presnosť opakovania polohy
±0,04 mm r = 1 000 mm
±0,04 mm r = 1 000 mm
±0,04 mm r = 1 000 mm
±0,04 mm r = 1 000 mm
±0,04 mm r = 1 000 mm
Oblasť otáčania osi 1
+/-185°
+/-185°
+/-185°
+/-185°
+/-185°
Oblasť otáčania osi 2/3 s prívodom energie
+/-185°
+/-185°
+/-185°
+/-185°
+/-185°
Oblasť otáčania osi 2/3 bez prívodu energie
nekonečne
nekonečne
nekonečne
nekonečne
nekonečne
Doba otočenia (180°) osi 1
3,7 s
3,8 s
3,8 s
3,7 s
1,9 s až 2,1 s
Doba otočenia (180°/360°) osi 2, 3
2,2 s/3,5 s
2,7 s/4,6 s
2,9 s/4,9 s
2,3 s/4,0 s
1,7 s/2,7 s
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd (100 % ED), nekonečne sa otáčajúci
500 A/1 000 A
500 A/1 000 A
500 A/1 000 A
500 A/ 1 000 A
500 A/ 1 000 A
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd (60 % ED), nekonečne sa otáčajúci
590 A/ 1 180 A
590 A/ 1 180 A
590 A/ 1 180 A
590 A/ 1 180 A
590 A/ 1 180 A
Tu si môžete stiahnuť brožúru o nastavovačoch polohy a lineárnych jednotkách KUKA: