为工业 4.0 量身打造的紧凑型模块化摩擦焊接机
借助 Genius 产品系列,KUKA 针对不同摩擦焊接流程提供了灵活高效的多用途解决方案。KUKA Genius 提供水平或垂直结构的单头或双头焊机,并且可以根据客户要求针对各种产品系列进行配置。
借助以 IO-Link 为基础的智能化传感器和 OPC-UA 数据接口,Genius 机器可轻松集成到生产网络中,并且符合工业 4.0 的参考架构 – 这是对您未来生产的安全投资。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
KUKA Genius 系列有三种不同规格的紧凑型模块化摩擦焊接机,该焊接机基于同一种机器平台。每款 Genius 的顶锻力处于 12 - 300 kN 之间,非常适合灵活实现各种产品系列的摩擦焊接工艺。
借助 Genius 产品系列,KUKA 针对不同摩擦焊接流程提供了灵活高效的多用途解决方案。KUKA Genius 提供水平或垂直结构的单头或双头焊机,并且可以根据客户要求针对各种产品系列进行配置。
借助以 IO-Link 为基础的智能化传感器和 OPC-UA 数据接口,Genius 机器可轻松集成到生产网络中,并且符合工业 4.0 的参考架构 – 这是对您未来生产的安全投资。
KUKA Genius V 的立式系统架构会使占地面积(包括控制柜*)明显缩小,仅 5.9 m²。
KUKA Genius D 双头焊机对高要求的双重焊接应用来说,是非常理想的选择。有了动力 (power) 款式上更为出色的机器性能,该焊机通过在一个工作周期内同时焊接两端的凸起并且为其去毛边 (生产力一次到位,one-pass-productivity),从而实现更高的效率。
技术数据:下载产品手册 (PDF)
可以根据客户的要求与客户一起对 KUKA Genius 的大量技术模块进行配置 – 这正是未来用户的部件、生产计划和生产策略所需要的。
Genius 摩擦焊接机已获得多次嘉奖: