医疗技术领域的 KUKA 机器人技术:基于机器人医疗器械的优异解决方案
从诊断到手术再到治疗: KUKA 机器人满足医疗行业的高要求,适用于各种医疗技术应用。
根据不同领域,可以使用灵敏的协作型轻型机器人 LBR Med 或负载能力为 50 至 300 公斤的机器人,因此产生了广泛的医疗高科技产品组合,涵盖了从由机器人辅助的手术系统到诊断或康复的支持组件。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
从诊断到手术再到治疗: KUKA 机器人满足医疗行业的高要求,适用于各种医疗技术应用。
根据不同领域,可以使用灵敏的协作型轻型机器人 LBR Med 或负载能力为 50 至 300 公斤的机器人,因此产生了广泛的医疗高科技产品组合,涵盖了从由机器人辅助的手术系统到诊断或康复的支持组件。
我们是凭借LBR Med 而闻名的机器人制造商,因为它符合医疗器械制造商的必须标准,不仅如此,我们也是一家拥有自己的医疗机器人专家团队的制造商。
KUKA 机器人技术如今已经在各个领域得到应用,例如: