KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Lösungsdatenbank KUKA Industrieroboter - Lösungsdatenbank
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupLösungen
Unternehmen
Presse/Events
Produkte
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Einsatzzweck

   

  Branche   Bitte wählen Sie Ihre gewünschten Kriterien zur Einschränkung der Ergebnisse aus.  
  Anwendung  
  Produkt  
  (*** = 100% Übereinstimmung, ** = 66%, * = 33%)   zurücksetzen  

Roboter hält dicht
KUKA Edelstahlroboter verschraubt bei den Kölner Verbundbrauereien „Pittermännchen“ ...mehr
***
Auf die Zuverlässigkeit kommt es an
Bei Stork Fokker bohrt und befestigt ein KUKA Roboter Flugzeugbauteile ...mehr
***
KUKA Roboter haben alles im Griff
Bei Ciba Spezialitätenchemie palettieren KUKA Roboter Säcke mit Kunststoffadditiven. Der Wunsch, noch flexibler auf Kundenanforderungen zu reagieren, ließ die Firma Ciba Spezialitätenchemie, Basel (Schweiz), in eine hochmoderne Automatisierungsanlage investieren. Zwei KUKA Roboter des Typs KR 180 PA sorgen dafür, dass die Chemiesäcke sauber auf Paletten oder in Kartons gestapelt werden. ...mehr
***
Hält ein Autositz auch am Nordpol?
Autositze müssen so einiges aushalten. Das Gewicht des Fahrers zum Beispiel, seine Bewegungen, wenn er ungeduldig an der roten Ampel wartet oder seinen Geldbeutel aus der Hintertasche seiner Hose kramt.... ...mehr
***
Top – Qualität in 13 Minuten
Bei der BOA AG schweißt ein KUKA Roboter nicht nur schnell sondern auch in hoher Qualität. ...mehr
***
Roboter biegen große schwere Blechtafeln
Seit BSC die Idee hatte, das Baugewerbe mithilfe von Stahlkassetten zu industrialisieren, suchte man für die Produktion eine durchgängige Automationslösung. Es sollten passgenaue Elemente in vielfältigen Formen, Größen und Spannweiten vorgefertigt werden. ...mehr
***
KUKA Roboter mit Eigenintelligenz bedeuten Fortschritt für den Biegeprozess
KUKA Roboter ergänzen RAS MULTIBEND-CENTER in hochmoderner Anlage. ...mehr
***
Jeder Topf hat seinen Deckel
Bei WMF schleifen und polieren KUKA Roboter Schnellkochtopf- und Kochgeschirrdeckel.Mit einer hochmodernen zukunftsorientierten Anlage von SHL Automatisierungstechnik AG setzt die WMF AG bei Schleif- und Polierprozessen auf Robotertechnik von KUKA. ...mehr
***
Roboter sorgen für gute Schalung
Drei KUKA Roboter übernehmen bei der Firma Werzalit AG + Co KG wichtige Aufgaben bei der Herstellung von Schalelementen.Die Firma Werzalit AG+ Co KG produziert neben Fensterbänken, die das Kerngeschäft darstellen, Schichtholz, Furniere, Industrieformteile, Spunde für die Papierindustrie und Schalelemente für den Wohnungs- und Industriebau. ...mehr
***
Wechseln von Fräswerkzeugen
Wegen gestiegener Produktionszahlen entschied sich TRUMPF Maschinen Austria, die Rahmen und Pressbalken von Abkantpressen mit Hilfe eines Horizontalbearbeitungszentrums zu fertigen und die bisherige Fräsmaschine zu ersetzen. ...mehr
***

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

KUKA ROBOTIDEAS

KUKA ROBOTIDEAS
Neueste Lösungen

Roboter hält dicht

Auf die Zuverlässigkeit kommt es an

KUKA Roboter haben alles im Griff

Hält ein Autositz auch am Nordpol?

Top – Qualität in 13 Minuten