Konumunuzu seçin:

Ülke

KR SCARA

Güçlü, hızlı, verimli. İster küçük parça montajında, ister malzeme işlemlerinde, isterse de test işlemlerinde olsun: Yeni ultra kompakt KR SCARA robotları optimum maliyetle yüksek verim sunmaktadır. Çok sayıda entegre medya tedariki sayesinde neredeyse her görev için hazır durumdadırlar.


KR SCARA robotları: En yüksek verim için tasarlandı

KR SCARA robotları ile özellikle maliyet hassasiyeti bulunan sektörlerde otomasyon çok daha kolay bir hal almıştır. KUKA'nın akıllı özelliklerle donatılmış olan yatay eklemli robotu, cazip bir komple paket sunmaktadır: Hafif, ince gövdeli, aynı zamanda aşırı hızlı, güçlü ve yüksek taşıma kapasitesiyle donatılmış. Dar alanlarda otomasyon için mükemmel çözüm.

  • En kısa çevrim süreleri

    500 mm erişim çapında 0,36 saniyeye kadar ve 700 mm’de 0,38 olan çevrim sürelerinde en üst seviyede değerler
  • Düşük TCO

    • Daha az bakım masrafı
    • Düşük enerji tüketimi
    • Optimum satın alma fiyatı
  • Güvenli ve güvenilir

    • Kompakt KR C5 micro kontrolör ile yüksek seviyede güvenilirlik garanti eder.
    • Neredeyse her çalışma ortamında yüksek güvenlik için sertifikalı ve CE standartlarına uygundur.
  • Ultra kompakt

    • Düşük ağırlıkta kompakt tasarım
    • Minimum yer ihtiyacı
    • Küçücük robot hücrelerine bile sığar

Üretimde maksimum performans için özel olarak tasarlanmıştır

Kompakt tasarımlı yatay eklemli robot, mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilmekte ve örneğin Pick & Place uygulamaları için kısa çevrim sürelerini mümkün kılmaktadır.

Montaj ve ekleme görevleri ve ayrıca Pick-and-Place uygulamaları için KR SCARA endüstri robotları

KR SCARA robotlarında hava, elektrik ve veri için dahili bir medya tedariki bulunmaktadır.  Bu, çevresel ekipmanları akıllıca entegre etmek ve KR SCARA robotunu kolayca neredeyse istenilen her uygulamaya uyarlamak için komple bir pakettir. İster küçük parça montajında, ister malzeme işlemlerinde, isterse de test işlemlerinde olsun: 4 eksenli KR SCARA robotları kurulumda esnek, harekette titiz ve bakım masrafları konusunda cimridir.  Bu, robotları örneğin montajda vidalama uygulamalarında, özellikle de elektromobilite, elektronik endüstrisi ve yenilenebilir enerji alanında cazip hale getirir – çünkü bu alanlarda önemli olan, tutarlı doğrulukla hızdır.

 

0 - 12 kg cinsinden taşıma kapasitesi

0 - 850 mm cinsinden erişim mesafesi

KR SCARA robotları: Endüstriyel üretim için güvenilir yardımcılar


Daha yüksek performans ile uygun maliyetli

6 ve 12 kg taşıma kapasitesi, 0,02 mm'ye kadar en yüksek hassasiyet, kısa döngü süreleri ve düşük ağırlık, hepsi uygun fiyata.

Neredeyse her göreve optimum uyarlanabilir

Robotu neredeyse istenilen her uygulamaya kolayca uyarlamak için komple paket halinde medya tedariki.

Temiz oda uygulaması

IP54 koruma sınıfına sahip ISO 5 sertifikalı 12 kg Temiz Oda modelleri, partikül içermeyen ve temiz bir ortam sağlar.

Çok sayıda çalışma ortamında dayanıklı

5° ile 40° arasında tüm sıcaklıklarda kullanım.

Hızlı ve kolay entegrasyon

Fabrika çıkışlı olarak çevresel ekipmanları güvenli ve kolayca entegre etmek için donatılmıştır.

Sertifikalı kalite

KR SCARA robotu dünya çapında geçerli uluslararası standartlar uyarınca sertifikalıdır.

ESD uyumlu robotlar

Robot, kontrolsüz elektrostatik şarj veya deşarja karşı standart olarak donatılmıştır ve bu sayede elektronik endüstrisinin tüm gereksinimlerini karşılar.

Bilinen kullanıcı deneyimi

Tüm KUKA robotları için tek bir işletim sistemi olan robotik portföyümüzle olan deneyim ve yüksek performanslı kumanda sayesinde mevcut üretim süreçlerine basit entegrasyon sağlanır.

KR SCARA verilere genel bakış

KR 20 R1000 Z390 CR KR 20 R1000 Z450 KR 20 R1200 Z390 CR KR 20 R1200 Z450 KR 20 R800 Z390 CR KR 20 R800 Z450 KR 6 R700 Z170 HO KR13 R850 Z340 HO KR 6 R500 Z200 KR 6 R500 Z200-2 KR 6 R700 Z200 KR 6 R700 Z200-2 KR 12 R650 Z340 CR KR 12 R650 Z400 KR 12 R750 Z340 CR KR 12 R750 Z400 KR 12 R750 Z600 KR 12 R850 Z340 CR KR 12 R850 Z400
Taşıma kapasitesi
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
Maks. erişim mesafesi
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
500 mm
500 mm
700 mm
700 mm
650 mm
650 mm
750 mm
750 mm
750 mm
850 mm
850 mm
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Koruma sınıfı
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 54
IP 20
IP 54
IP 20
IP 20
IP 54
IP 20
Veri Sayfası
n/a
KUKA Marketplace

Diğer bağlantılar

Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler

KR SCARA robotları için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

KR SCARA Express Pack

SCARA robot, kontrolör, işletim elemanı ve yazılımdan oluşan eksiksiz robot paketiniz. Kısa teslimat süreleri ve ücretsiz nakliye ile önceden yapılandırılmış.