請選擇您的所在位置:

國家

Reports, Code of Conduct, Certificates


Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2023

Download

社會領域的管理體系和認證

為了鞏固永續的發展,保護 KUKA 人的身心健康,我們實施了品質管理體系,例如保證員工在施工現場的人身安全。這其中同樣也包括一套深度健康管理。我們獲得的最新認證:

  • OHRIS(職業健康和風險管理體系):
    巴伐利亞工商業監管和經濟部門的勞動保護管理體系旨在改進勞動崗位上工作人員的安全和衛生健康狀況並提高經濟效益。OHRIS 的目標在促使員工能夠自發積極關注勞動安全和健康防護。
  • OHSAS 18001 (職業健康和安全評鑑體系):
    這項英國標準是勞動安全管理體系認證的重要基礎。OHSAS 18001 關注的是營運方面的安全和健康,以及相關的危險和風險。
  • CHAS(承包商健康和安全評估方案):
    健康和安全認證體系 CHAS 是一套針對建築業的認證體系。無論是採購商還是供應商,都可以借助該體系對自身的健康和安全能力展開評估。
  • 事業與家庭
    該認證的目的是為了對工作崗位進行適當規劃,以顧及到員工的家庭狀況和不同的人生階段,以此提高員工的生活品質和企業的效率。

生態環境方面的管理體系和認證

我們藉助環境管理體系以及能源管理體系,確保我們的經營活動、產品及服務在方式、規模和影響等各個方面都符合規定。為此,我們始終致力於改進這套管理體系,避免造成環境負擔。我們在這個領域的永續性認證:

  • ISO 14001:依據國際標準 ISO 14001,制定環境管理體系的相關要求。其中關注焦點是持續改進流程。包括 ISO 14001 在內的一系列標準主要涉及生態平衡、環境指標以及環境工作審查。
  • ISO50001:該國際認證標準支持架構針對高效節能和 CO2 排放量的系統化能源管理,KUKA 計畫在 2016 年通過符合 ISO 50001 標準的能源管理體系認證。
  • VDA 6.4:KUKA 的相關生產基地通過了 VDA 6.4 認證,該標準是由 TÜV 針對汽車配件供應商所推出。

經濟領域的管理體系和認證

為了實現長久持續的經營,我們同樣也在此落實了成熟的品質管制體系。在方面,我們所取得的認證包括:

  • AEO(Approved Economic Operator – 經認證的經營者):該認證的目的是為了確認國際供應鏈的安全可靠性。
  • ISO9001:該系列標準一方面專注於品質管理體系,另一方面則是為了在國家和國際層面上,達成相互之間的理解。
  • VDA 6 第 4 部分:作為汽車配件供應商,KUKA 同樣也通過了獨立標準 VDA 6 第 4 部分的認證。對於目前 IATF16949 標準認證尚未覆蓋的領域,該標準可以確認企業是否滿足汽車製造業的相關要求。
  • IATF16949:藉由這個標準,體系和流程品質以及客戶滿意度均能夠得到改進,重點在於發現缺陷,而非單純的避免。
  • EN/AS9100:該國際認證標準用作航空和航太業的品質管理體系,EN/AS9100 以 ISO9001 認證為基礎。
  • ISO13485:對於醫藥業,同樣也制定了品質管理體系,相關的 ISO13485 認證針對醫藥類產品的設計和生產,確定了相關的要求。
  • ISO3834:作為焊接領域的專家,這項標準對於 KUKA 而言同樣也十分重要。其描述了對於熔融焊接部件和構件的製造商的品質要求。
  • 已知托運人 (kC):這一身份證明我們企業所發送的空運貨物都是安全的。

Download Certificates