Válassza ki a helyét:

Ország

Automatizált ponthegesztés a KUKA-val

A KUKA-nál optimálisan összehangolt és gyorsan rendelkezésre álló megoldásokat kínálunk ponthegesztéshez (más néven ellenálláshegesztéshez). Ily módon tesszük lehetővé a gazdaságos, robotvezérlésű ponthegesztést kiváló minőségben és rövid ciklusidőkkel.


KUKA ponthegesztési technológia a robottól egészen a komplett berendezésig

A pont- vagy ellenálláshegesztés esetén viszonylag kis felületen nagy mechanikai nyomást közvetítenek, ahol nagy mennyiségű energia jelentkezik elektromos áram formájában. Ilyenkor két elektróda nyomja össze a fémlemezeket és alakítja át a hegesztőáramot hővé az érintkezési felületen. Így tartósan szilárd kötés jön létre a két fémlemez között.

A KUKA költséghatékony és kiváló minőségű hegesztési pontokat kínál az ellenállási ponthegesztéshez, még speciális követelmények esetén is. A ponthegesztési munkák automatizálása során rövid szállítási határidejű termékeink egyedi megoldásokat tesznek lehetővé – a nagy teherbírású és opcionális kiegészítő tengellyel rendelkező hegesztőrobotoktól egészen a tökéletesen összehangolt komponensekből álló, komplett ponthegesztési gyártósorig.

Robotalapú ponthegesztés a KUKA-val: előnyök

A KUKA ponthegesztési technológiája a maximális sebességet kapcsolja össze kiemelkedő pontossággal, így biztosítja a minőséget és a legnagyobb hatékonyságot a robotalapú ponthegesztésben.

  • Pontosság

    A KUKA robotok különösen precízen hegesztenek nagy ismétlési és pozicionálási pontossággal.

  • Gyorsaság

    Az automatizált hegesztés jellemzően 1,5 s/pont sebességgel vagy gyorsabban történik.

  • Rendelkezésre állás

    A rövid szállítási határidejű szabványosított termékek maximális rendelkezésre állást biztosítanak. 

  • Tökéletesen összehangolt komponensek

    A KUKA egymással tökéletesen kombinálható technológiákat kínál, ilyen a hegesztési szoftver a pozicionálóval és a lineáris egységekkel

Mindent egy kézből a KUKA-tól

Robotika ellenállás-hegesztéshez minden alkalmazáshoz

Szoftver a gazdaságos ponthegesztési folyamatokhoz

Az alumínium acélhoz hasonlóan gyors és egyszerű hegesztés

Az alumíniumalkatrészek hagyományos ellenállásos ponthegesztése során a hegesztési folyamat álló helyzetben történik. Ennél az eljárásnál a rézsapkák gyakran ráragadnak a fémlemezekre és ezért gyakran van szükség marásra, így gyakrabban kell cserélni őket. Ezért a KUKA a KUKA.RoboSpin termékkel olyan megoldást hozott létre, amelyet pontosan erre a problémára találtak ki. A robot a hegesztési folyamat során ugyanis tovább mozog a következő hegesztési pontig. Az elektródák így nem állnak mereven, hanem egy bizonyos szögben ráfordulnak a hegeszteni kívánt pontra. A KUKA.RoboSpin lehetővé teszi az alumínium jobb minőségű ponthegesztését alacsony kopás mellett.
A robot a hegesztés során forgatja a szervofogót, így jelentősen növelve az elektródasapkák élettartamát

További szoftveropciók a hegesztési folyamat optimalizálásához:

KUKA.Sim

A hegesztési folyamatok szimulálására és a virtuális üzembe helyezésre szolgáló szoftver

Alumíniumhegesztés? Nem probléma! Most lépjen az elektromobilitás felé a gyártásban!

Az alumínium a könnyű súly és a stabilitás ideális kombinációja miatt fontos szerepet játszik az e-mobilitás területén. Az alumíniumhegesztési és illesztési művelet során szigorú követelmények vonatkoznak az alkalmazott technológiákra. A folyamatok átfogó ismerete és a megfelelő termékek révén a KUKA felkészíti Önt a technológiai átállásra az e-mobilitás felé vezető úton. Az akkumulátordoboz példáján látható, a robotok hogyan teszik lehetővé az alumíniumalkatrészek kiemelkedő minőségű gyártását.

Olvassa el, miért fontos az alumínumhegesztés az elektromobilitás területén.

Fehér könyv letöltése

 

KUKA TechCenter hegesztési alkalmazásokhoz: közel az ügyfélhez tanácsadással, fejlesztéssel és szolgáltatással

Válassza ügyfélszolgálatunkat az Ön gyártásának átfogó ügyintézéséhez.

A hagyományos projektektől eltérően a világszerte jelenlévő KUKA TechCenter-ek új együttműködési formát kínálnak a védőgázas hegesztés és az ellenállásos ponthegesztés területén.

Szeretné automatizálni a saját hegesztési folyamatát?

Kérjen további információkat a KUKA ponthegesztő robotjairól vagy kérjen ajánlatot. Örömmel állunk tanácsainkkal rendelkezésére.

Integrátor keresése az Ön közelében