Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA lineáris egység, KL 250-3

A lineáris egységek, mint például KL 250-3 megnagyobbítják a munkateret és a legkülönfélébb alkalmazási területeken alkalmasak. A vezérlése a robotéba van beépítve.


A KUKA lineáris egységei eltolásos (transzlációs) mozgató egységek. A munkatér megnagyobbítására alkalmazzuk őket. Továbbá a robot munkaterületén munkadarabokat vagy szerszámokat is mozgathatnak, például több gép vagy szerkezet felszerszámozásánál, a raklapsorokból való kommissiózásnál, nagy részegységekkel való munkáknál és így tovább.

A lineáris egység vezérlése matematikailag kapcsolt tengelyként a robotvezérlésbe van integrálva. További vezérlésre tehát nincs szükség.

A KL 250-3 adatai és kiviteli típusai

 Teherbírás  300 kg
Alátámasztás tömege méterenként 175 kg 
Ismétlési pontosság +/- 0,02 mm
Beszerelési helyzetek Padló
Sebesség 1,41 m/s
Védelmi osztály IP 64 

A KL 250-3 lineáris egység alkalmazási területei

A KL 250-3 különösen a következő alkalmazási területekhez alkalmas: 

  • Anyagmozgatás, fel- és lerakodás 
  • Egyéb anyagmozgatási műveletek 
  • Hegesztés és forrasztás
  • Fémfröccsöntő berendezések, öntödei berendezések 
  • Műanyagfeldolgozó gépek 
  • Beültetés, felszerszámozás
  • Kovácsberendezések 
  • Formázó szerszámgépek 
  • Forgácsoló szerszámgépek
  • Anyagmozgatás más gépeken 
  • Mérés, tesztelés és ellenőrzés

1,41 m/s