การเชื่อมเสียดทานคืออะไร?
การเชื่อมเสียดทานเป็นกระบวนการเชื่อมที่สร้างการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสแบบเต็มพื้นผิวที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก การหมุนหนึ่งชิ้นงานไปเทียบกับอีกชิ้นงานในขณะที่อยู่ภายใต้แรงกด จะเกิดการเสียดทานซึ่งทำให้เกิดความร้อนขึ้นระหว่างพื้นผิวหน้าที่อยู่ประกบชิดกันและทำให้วัสดุอ่อนตัวลง แรงบีบอัดจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างวัสดุนั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุเสริม น้ำยาประสานสำหรับบัดกรี หรือแก๊สปกคลุมในการเชื่อมเสียดทาน กระบวนการดังกล่าวควบคุมโดยเครื่องจักร สามารถทำซ้ำได้ 100% มีการควบคุมระหว่างกระบวนการอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพที่มั่นใจได้
การเชื่อมเสียดทานอัตโนมัติ
ด้วยระบบที่ใช้หุ่นยนต์ได้อย่างยืดหยุ่น เราสามารถเชื่อมต่อ เครื่องเชื่อมเสียดทานแบบหมุนหลายเครื่องเข้าด้วยกัน หรือ โหลดหรือถ่ายโหลดอัตโนมัติ ได้ตามต้องการ
เราจะปรับใช้กระบวน การเชื่อมเสียดทาน รวมถึงพารามิเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการเชื่อมต่อ นี้ ค้นหาเครื่องจักรที่เหมาะสม: กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของ KUKA ประกอบด้วย เครื่องจักรมากมาย พร้อมแรงกดหลายระดับตั้งแต่สองไปจนถึง 1,000 ตัน
คุณไม่ต้องการที่จะมีเครื่องเชื่อมเสียดทานเป็นของตนเองหรือ ไม่มีปัญหา ให้การเชื่อมของคุณดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ ได้ที่หน้างาน ตั้งแต่ปี 1970 เราได้ดำเนินการรับเหมาแบบสัญญาช่วง พัฒนาส่วนประกอบ รวมถึงผลิตต้นแบบสำหรับบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมาย
ข้อดีของการเชื่อมเสียดทานมีอะไรบ้างเมื่อเทียบกับการเชื่อมทั่วไป?
การเชื่อมเสียดทานจะรับประกันคุณภาพการเชื่อมต่อที่สูงมาก
การเชื่อมเสียดทานจะทำให้เกิดการเชือมต่อเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ผ่านทางพื้นผิวเชื่อมต่อทั้งหมด
การเชื่อมเสียดทานสามารถทำการเชื่อมต่อโลหะที่แตกต่างกันได้
วัสดุจะไม่หลอมละลายในระหว่างกระบวนการเชื่อมเสียดทาน
การเชื่อมต่อมีความเร็วสูงและความสมบูรณ์มาก
กระบวนการที่ควบคุมโดยเครื่องจักรจะป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตชิ้นงานที่มีปริมาณต่างกัน ตั้งแต่การผลิตต้นแบบทีละชิ้น ไปจนถึงการผลิตแบบชุดจำนวนมาก
รอยเชื่อมจากการเชื่อมเสียดทานจะมีต้นทุนน้อยกว่าเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง
ใช้เวลาและขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนการเชื่อมน้อยกว่าการเชื่อมปกติ
เรายินดีตอบข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับการเชื่อมเสียดทานแบบหมุน โปรดติดต่อหรือส่งอีเมลมายังเรา
ความสามารถในการเชื่อมสูงแม้กระทั่งสำหรับแผ่นโลหะคู่และวัสดุที่ไม่เหมือนกัน:
KUKA รับประกันคุณภาพสูงสุดในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและช่วยให้คุณสามารถทำการเชื่อมได้แม้แต่การผสมผสานวัสดุอันเป็นเอกลักษณ์:
การเชื่อมทองแดงกับอะลูมิเนียม การเชื่อมทองแดงกับเหล็กสเตนเลส การเชื่อมอะลูมิเนียมกับเหล็กสเตนเลส การเชื่อมเหล็กกล้ากับเหล็กสเตนเลส การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กสเตนเลส การเชื่อมไทเทเนี่ยมกับอะลูมิเนียม และอื่น ๆ อีกมากมาย...
เราสามารถทำการผสมผสานวัสดุและโลหะผสมบางอย่างที่ไม่สามารถเชื่อมได้หรือเชื่อมได้ยากเข้าด้วยกันได้โดยใช้การเชื่อมเสียดทาน