Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
KP2-SV HW kéttengelyes pozicionáló
A forgó- és egy billenőtengellyel rendelkező KP2-SV HW kéttengelyes pozicionáló teszi lehetővé a munkadarabok folyamatos ideális pozícióját és hozzáférhetőségét. 1.100, 2.600 és 5.000 kilogramm teherbírású kivitelben kapható.
KP2-SV HW kéttengelyes pozicionáló előnyei:
Magas rugalmasság: Optimális megmunkálási pozíció biztosítása és a normál és komplex alkatrészek kiváló hozzáférhetősége.
Merev konstrukció: Nagyfokú megbízhatóság a megmunkálás során, függetlenül az alkatrész formájától és méretétől.
Integrált csőtengely: A pozicionáló beépített csőtengellyel rendelkezik az egyszerűbb közegbevezetés és egyszerű integráció érdekében.
Nagyfokú precizitás: A forgó- és billenőtengelynek köszönhetően a KP2-SV HW kéttengelyes pozicionáló pontos pozicionálást tesz lehetővé nagy és nehéz alkatrészek esetében is.
Nagy hegesztési teljesítmény: Hegesszen akár 1000 A-rel 100% bekapcsolási idő.
A KP2-SV HW pozicionáló adatai és változatai:
KP2-SV HW 1100
KP2-SV HW 2600
KP2-SV HW 5000
Névleges teherbírás
1.100 kg
2.600 kg
5.000 kg
Forgástartomány
± 185°
± 185°
± 185°
Forgástartomány
± 185°
± 185°
± 185°
Forgássebesség
90 °/s
50 °/s
17 °/s
Lengési sebesség
17 °/s
15°/s
8 °/s
Ismétlési pontosság
± 0,2 mm r = 400mm
± 0,35 mm r = 600mm
± 0,35 mm r = 600mm
Berakási magasság
700 mm
700 mm
1 334 mm
Szerszámrádiusz
1 050 mm
1 250 mm
2 200 mm
Opcionális: Névleges hegesztőáram (100% ED)
500 A /1000 A
500 A /1000 A
500 A /1000 A
Opcionális: Névleges hegesztőáram (60% ED)
590 A/1180 A
590 A / 1180 A
590 A/1180 A
Töltse le a KUKA pozicionálók és lineáris egységek termékbrosúráit: