Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
KP2-HV HW kéttengelyes pozicionáló
A KP2-HV HW kéttengelyes pozicionáló egy forgó- és egy billenőtengellyel teszi lehetővé a munkadarabok rugalmas megmunkálását. 1 100 és 2 600 kilogramm teherbírású kivitelben kapható.
KP2-HV HW kéttengelyes pozicionáló előnyei:
Nagyfokú precizitás: Nagy és nehéz alkatrészek precíz pozicionálása a forgó- és billenőtengelynek köszönhetően.
Rendkívül rugalmas: A KP2-HV 1100 HW segítségével akár 1.100 kg-os, a KP2-HV 2600 HW segítségével akár 2.600 kg-os terheket is mozgathat.
Robusztus kialakítás: A burkolat kiváló stabilitást biztosít – még durva gyártási környezetben is.
Egyszerű integráció: Minden KUKA robottal problémamentesen és gyorsan kombinálható – a KUKA EMD beszabályozás révén.
Integrált csőtengely: A kéttengelyes pozicionáló beépített csőtengellyel rendelkezik, így a közegek különösen helytakarékos módon továbbíthatók.
Egyszerű szállítás: Egyszerű szállítás és egyszerű bekötés az integrált targonca-villahelyeknek köszönhetően.
Nagy hegesztési teljesítmény: Hegesszen akár 720 A-rel 100% bekapcsolási idő.
A KP2-HV HW pozicionáló adatai és változatai:
KP2-HV 1100 HW
KP2-HV 2600 HW
Névleges teherbírás
1.100 kg
2.600 kg
Pozícióismétlési pontosság
±0,20 mm r = 400 mm
±0,35 mm r = 600 mm
Standard forgástartomány
370°
370°
Standard billenőtartomány
115°
120°
Berakási magasság
1 085 mm
1 145 mm
Opcionális: Névleges hegesztőáram (100% ED)
360 A/720 A
360 A / 720 A
Opcionális: Névleges hegesztőáram (60 % ED)
400 A / 800 A
400 A/800 A
Töltse le a KUKA pozicionálók és lineáris egységek termékbrosúráit: