2軸型ポジショナーKP2-HV HWのメリット:
- 高精度:
回転・チルト軸による大きくて思いコンポーネントの高精度の位置決め。 - 非常にフレキシブル:
KP2-HV 1100 HWの場合、可搬重量最大1,100 kg、KP2-HV 2600 HWの場合、可搬重量最大2,600 kgを移動できます。 - 堅牢な設計:
ケースは過酷な生産環境でさえ優れた安定性を提供します。 - 容易に統合:
KUKAのEMD調整を使用して、あらゆるKUKAロボットと簡単に結合できます。 - 内蔵型の中空軸:
2軸ポジショナーでは、ポジショナーに内蔵型の中空軸がついていることで、媒体を特に省スペースで搬送できます。 - 容易な運搬:
統合型のフォークリフトパックによる、複雑でない運搬および容易な統合。 - 高い溶接能力:
100%のデューティサイクルで最大720 Aで溶接します。