Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
Zwei-Achs-Positionierer KP2-SV HW
Der Zwei-Achs-Positionierer KP2-SV HW mit einer Dreh- und einer Schwenkachse garantiert eine durchgängig ideale Position und Zugänglichkeit der Werkstücke. Er ist erhältlich in den Traglasten 1.100, 2.600 und 5.000 Kilogramm.
Vorteile des 2-Achs-Positionierers KP2-SV HW:
Enorme Flexibilität:
Gewährleistung einer optimalen Bearbeitungsposition und gute Zugänglichkeit von normalen und komplexen Bauteilen.
Steife Konstruktion:
Hohe Zuverlässigkeit bei der Bearbeitung unabhängig von Bauteilform und -größe.
Integrierte Hohlwelle:
Der Positionierer verfügt über eine integrierte Hohlwelle zur vereinfachten Medienzuführung und einfachen Integration.
Hohe Präzision: Dank der Dreh- und Schwenkachse garantiert der 2-Achs-Positionierer KP2-SV HW eine genaue Positionierung auch bei großen und schweren Bauteilen.
Hohe Schweißleistung:
Schweißen Sie mit bis zu 1000 A bei 100% Einschaltdauer.
Daten und Varianten des Positionierers KP2-SV HW:
KP2-SV HW 1100
KP2-SV HW 2600
KP2-SV HW 5000
Nenn-Traglast
1.100 kg
2.600 kg
5.000 kg
Drehbereich
± 185°
± 185°
± 185°
Schwenkbereich
± 185°
± 185°
± 185°
Drehgeschwindigkeit
90 °/s
50 °/s
17 °/s
Schwenkgeschwindigkeit
17 °/s
15°/s
8 °/s
Wiederholgenauigkeit
± 0,2 mm
r = 400mm
± 0,35 mm
r = 600mm
± 0,35 mm
r = 600mm
Einlegehöhe
700 mm
700 mm
1.334 mm
Werkzeugradius
1.050 mm
1.250 mm
2.200 mm
Optional: Nenn-Schweißstrom
(100 % ED)
500 A /1000 A
500 A /1000 A
500 A /1000 A
Optional: Nenn-Schweißstrom
(60 % ED)
590 A / 1180 A
590 A / 1180 A
590 A / 1180 A
Laden Sie hier die Produktbroschüre zu den KUKA Positionierern und Lineareinheiten herunter: