La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
Posizionatore a due assi KP2-SV HW
Il posizionatore a due assi KP2-SV HW con un asse di rotazione e un asse autosterzante garantisce una posizione di regola ideale e l'accessibilità dei pezzi. È disponibile nelle portate da 1.100, 2.600 e 5.000 chilogrammi.
I vantaggi del posizionatore a due assi KP2-SV HW:
Flessibilità enorme: Garanzia di una posizione di lavorazione ottimale e di una buona accessibilità di componenti normali e complesse.
Progettazione salda: Elevata affidabilità nella lavorazione, indipendentemente dalla forma e dalla grandezza del componente.
Albero cavo integrato: Il posizionatore dispone di un albero cavo integrato per una condotta dei mezzi semplificata e una facile integrazione.
Elevata precisione: Grazie all'asse rotante e autosterzante, il posizionatore a 2 assi KP2-SV HW garantisce un posizionamento esatto anche in caso di componenti grandi e pesanti.
Elevata saldatura: Saldate con un fattore di marcia del 100% fino a 1000 A.
Dati e variati del posizionatore KP2-SV HW:
KP2-SV HW 1100
KP2-SV HW 2600
KP2-SV HW 5000
carico nominale
1.100 kg
2.600 kg
5.000 kg
Campo di rotazione
± 185°
± 185°
± 185°
oscillazione
± 185°
± 185°
± 185°
Velocità di rotazione
90 °/s
50 °/s
17 °/s
Velocità di oscillazione
17 °/s
15°/s
8 °/s
Precisione di ripetizione
± 0,2 mm r = 400mm
± 0,35 mm r = 600mm
± 0,35 mm r = 600mm
altezza di carico
700 mm
700 mm
1.334 mm
Raggio dell'utensile
1.050 mm
1.250 mm
2.200 mm
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (100 % ED)
500 A /1000 A
500 A /1000 A
500 A /1000 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (60 % ED)
590 A / 1180 A
590 A / 1180 A
590 A / 1180 A
Scaricate qui le brochure dei prodotti sui posizionatori e robot rettilinei KUKA: