La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
Posizionatore a due assi KP2-HV HW
Il posizionatore a due assi KP2-HV HW con un asse di rotazione e un asse di ribaltamento consente la lavorazione flessibile di pezzi. È disponibile nelle portate da 1.100 e 2.600 chilogrammi.
Vantaggi del posizionatore a due assi KP2-HV HW:
Elevata precisione: Posizionatore di elevata precisione di componenti più grandi e pesanti grazie all'asse rotante e di ribaltamento.
Enorme flessibilità: Con il KP2-HV 1100 HW si possono spostare portate fino a 1.100 kg e con il KP2-HV 2600 HW carichi fino a 2.600 kg.
Design robusto: L'alloggiamento fornisce un'eccellente stabilità, anche in ambienti di produzione difficili.
Facile integrazione: combinabile con ciascun KUKA Roboter, senza problemi e in modo veloce, attraverso la regolazione KUKA EMD.
Albero cavo integrato: Il posizionatore a 2 assi dispone di un albero cavo integrato per la condotta di mezzi di esercizio con particolare riduzione di ingombro.
Trasporto semplice: Trasporto semplice e inserimento semplice grazie agli scomparti del carrello elevatore integrati.
Elevata saldatura: Saldate con un fattore di marcia del 100% fino a 720 A.
Dati e varianti del posizionatore KP2-HV HW:
KP2-HV 1100 HW
KP2-HV 2600 HW
carico nominale
1.100 kg
2.600 kg
ripetibilità di posizionamento
±0,20 mm r = 400 mm
±0,35 mm r = 600 mm
Campo di rotazione standard
370°
370°
Area di ribaltamento standard
115°
120°
altezza di carico
1.085 mm
1.145 mm
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (100 % ED)
360 A / 720 A
360 A / 720 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (60 % ED)
400 A / 800 A
400 A / 800 A
Scaricate qui le brochure dei prodotti sui posizionatori e robot rettilinei KUKA: