Výhody dvouosého polohovače KP2-HV HW:
- Vysoká přesnost:
Vysoce přesné polohování velkých a těžkých dílů díky otočné a sklopné ose. - Enormně pružné:
Polohovačem KP2-HV 1100 HW je možné přemísťovat břemena až do 1 100 kg a polohovačem KP2-HV 2600 HW břemena až do 2 600 kg. - Robustní design:
Pouzdro zaručuje vynikající stabilitu – a to i v drsném výrobním prostředí. - Jednoduchá integrace:
Možná je snadná a rychlá kombinace s každým robotem KUKA – prostřednictvím seřízení EMD KUKA. - Integrovaná dutá hřídel:
Dvouosý polohovač disponuje integrovanou dutou hřídelí, čímž lze média přivádět prostorově obzvlášť úsporně. - Jednoduchá přeprava:
Nekomplikovaná přeprava a jednoduché zabudování díky integrovaným kapsám pro vysokozdvižný vidlicový vozík. - Vysoký výkon při svařování:
Svařujte s výkonem až 720 A při době zapnutí 100 %.
Data a varianty polohovače KP2-HV HW:
| KP2-HV 1100 HW | KP2-HV 2600 HW |
Jmenovitá nosnost | 1 100 kg | 2 600 kg
|
Přesnost opakovaného nastavení polohy | ±0,20 mm r = 400 mm | ±0,35 mm r = 600 mm |
Oblast otáčení, standard | 370° | 370° |
Oblast sklápění, standard | 115° | 120°
|
Výška vkládání | 1 085 mm | 1 145 mm |
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (100 % ED) | 360 A / 720 A | 360 A / 720 A
|
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (60 % ED) | 400 A / 800 A
| 400 A / 800 A |