U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
Twee-assen-draaitafel KP2-HV HW
De twee-assen-draaitafel KP2-HV HW met een draai- en een kantelas maakt de flexibele bewerking van werkstukken mogelijk. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 1.100 en 2.600 kilogram.
Voordelen van de twee-assen-draaitafel KP2-HV HW:
Hoge nauwkeurigheid: Uiterst nauwkeurige positionering van grote en zware componenten dankzij de draai- en kantelas.
Enorm flexibel: Met de KP2-HV 1100 HW kunnen draaglasten tot 1.100 kg en met de KP2-HV 2600 HW draaglasten tot 2.600 kg worden bewogen.
Robuust design: Het huis zorgt voor een uitstekende stabiliteit - zelfs in een ruwe productieomgeving.
Eenvoudige integratie: Met iedere KUKA robot probleemloos en snel combineerbaar - middels KUKA EMD-justering.
Geïntegreerde holle as: De 2-assen-draaitafel beschikt over een geïntegreerde holle as waarmee de media bijzonder plaatsbesparend toegevoerd kunnen worden.
Eenvoudig transport: Ongecompliceerd transport en eenvoudige koppeling dankzij geïntegreerde kokers voor vorkheftruck.
Hoog lasvermogen: Las met tot 720 A bij 100% inschakelduur.
Gegevens en varianten van de draaitafel KP2-HV HW:
KP2-HV 1100 HW
KP2-HV 2600 HW
nominale draaglast
1.100 kg
2.600 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid
±0,20 mm r = 400 mm
±0,35 mm r = 600 mm
Draaibereik standaard
370°
370°
Kantelbereik standaard
115°
120°
Invoeghoogte
1.085 mm
1.145 mm
Optioneel: Nominale lasstroom (100% ED)
360 A / 720 A
360 A / 720 A
Optioneel: Nominale lasstroom (60 % ED)
400 A / 800 A
400 A / 800 A
Download hier de productbrochures over KUKA draaitafels en lineaire eenheden onder: