เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

โซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับแทบทุกงานเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์


ทุกอย่างครบครันจากแหล่งเดียวเพื่อการเชื่อมที่คุ้มค่า

สำหรับลูกค้าของเราในสาขาการประมวลผลกลางของอุตสาหกรรมยานยนต์และโลหะ มันเป็นเรื่องของการทำให้กระบวนการเชื่อมที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไปจนถึงตะเข็บเชื่อมที่เล็กที่สุด พร้อมความน่าเชื่อถือในระดับสูง สำหรับวัสดุโลหะเกือบทั้งหมด ด้วยโซลูชั่นระบบอัตโนมัติและกระบวนการเชื่อมรุ่นบุกเบิก รวมถึงหุ่นยนต์เชื่อมอัจฉริยะ KUKA จึงเหมาะอย่างยิ่งกับความท้าทายเหล่านี้

  • หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ

    กลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมโลหะที่ครอบคลุมที่มีน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 8 ถึง 300 กิโลกรัม

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • ซอฟต์แวร์การเชื่อม

    ซอฟต์แวร์ใหม่ในตระกูล KUKA.ArcTech จะทำให้หุ่นยนต์ KUKA กลายเป็นหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • แพ็กเกจการเชื่อม

    ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ KUKA ready2_use เป็นแพ็กเกจการใช้งานที่กำหนดค่าล่วงหน้า ถูกปรับให้เข้ากันซึ่งส่งมอบเสร็จสิ้น และพร้อมใช้งานได้ทันที
    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • บริการเชื่อม

    คำแนะนำและบริการที่หลากหลายทั้งก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการเชื่อมของคุณ เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

    เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารรายงาน (White Paper): จะเชื่อมอะลูมิเนียมใช่หรือไม่? ไม่มีปัญหา! ให้คะแนนในการผลิตสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่ตอนนี้เลย

อะลูมิเนียมมีบทบาทสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่ เนื่องจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเบาและความแข็งแรงทนทาน อะลูมิเนียมมีความต้องการสูงสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมและการต่อประกบ KUKA จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่ ด้วยความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกระบวนการที่ครอบคลุมและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม กล่องแบตเตอรี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าหุ่นยนต์ช่วยให้สามารถผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมในระดับคุณภาพสูงสุดได้อย่างไร 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญในการเชื่อมอะลูมิเนียมเพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (White Paper)

ตัวอย่างจากภาคการเชื่อม: จาก OEM ระดับ 1 ไปจนถึงซัพพลายเออร์ด้านยานยนต์

ต้องการโซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจงใช่หรือไม่?

เรายินดีให้คำปรึกษาแก่คุณจากสมรรถนะและประสบการณ์ที่มีและช่วยค้นหาโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อกำหนดการเชื่อมตามความต้องการของคุณไปด้วยกัน

หุ่นยนต์เชื่อมโลหะของ KUKA: ความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ในงานเชื่อมต่างๆ

ความหนาของแผ่นโลหะตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 10 มม. - หุ่นยนต์เชื่อมของ KUKA มีตัวเลือกมากมายให้คุณและรับประกันคุณภาพระดับสูงสุดอย่างถาวร ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

แพ็กเกจการเชื่อมที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายในการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ

สามารถรวมแพ็กเกจที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับแอปพลิเคชั่นการเชื่อมเข้ากับการผลิตที่มีอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพโดยไม่ใช้ต้นทุนสูงขึ้นในการผสานรวมระบบ

ซอฟต์แวร์การเชื่อม KUKA: ตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และยืดหยุ่น