Konumunuzu seçin:

Ülke

Robotik Kaynak Uygulamaları

KUKA, otomotiv, otomotiv yan sanayi ve genel endüstrideki neredeyse tüm kaynak görevleri için esnek ve etkili otomasyon çözümleri sunar.


Robotik kaynak uygulamaları için ihtiyacınız olan her şey KUKA'da

  • Kaynak robotları

    6 ila 300 kg arası taşıma kapasitesine sahip, kapsamlı kaynak robotu portföyü.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Kaynak yazılımı

    KUKA.ArcTech ailesi yazılım paketleri sayesinde, KUKA robotları kaynak robotlarına dönüşüyor.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Kaynak paketleri

    KUKA ready2_use ürünleri önceden konfigüre edilmiş, birbiriyle mükemmel bir uyum içinde olan ve kaynak atmaya hazır bir şekilde teslim edilen paketleridir.
    Daha fazla bilgi edin.
  • Kaynak hizmeti

    Verimli üretim için kaynak işleminiz öncesinde, sırasında ve sonrasında rakipsiz danışmanlık ve hizmet yelpazesi.
    Daha fazla bilgi edin.

Teknik İnceleme: Alüminyum kaynağı mı? Sorun değil! 

Alüminyum, hafiflik ve sağlamlık bakımından ideal kombinasyonu sayesinde e-mobilite alanında önemli bir yere sahiptir. Kaynak ve birleştirme uygulamalarında alüminyum, farklı uzmanlıklar gerektirmektedir. KUKA, kapsamlı  bilgi birikimi ve uygun ürünleriyle sizi e-mobiliteye doğru ilerleyen teknolojik gelişim için hazır hale getirir. Batarya taşıyıcısı örneğinde, robotların alüminyum parçaları nasıl en yüksek kalite seviyesinde ürettikleri görülmektedir. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Elektro mobilitede alüminyum kaynağının püf noktalarını öğrenin.

Teknik incelemeyi indirin

Müşteri örnekleri

KUKA'nın çeşitli kaynak uygulamalarındaki uzun yıllara dayanan tecrübesi ve kapsamlı uzmanlığından yararlanın.

Size özel çözümler mi arıyorsunuz?

Bize ulaşın.

KUKA kaynak robotları: Çeşitli kaynak uygulamalarında esneklik

0,5 mm ila 10 mm’den kalın saclara kadar: KUKA kaynak robotları size geniş bir seçenek yelpazesi sunmakta ve sürekli en yüksek kalite seviyesini mümkün kılmaktadır. Bu şekilde müşteri taleplerini daha hızlı, daha esnek ve daha uygun maliyetli olarak karşılayabilirsiniz. 

Kaynak atmaya hazır robotik paketler ve kolay programlama opsiyonları

Ön konfigürasyonlu kaynak paketleri neredeyse pürüzsüz bir şekilde mevcut üretime entegre edilebilmektedir. Böylelikle büyük bir yatırım yapmadan üretim ve verimi arttırırsınız.

KUKA kaynak yazılımı: Kolay, hızlı ve esnek robot programlama.