选择您所在的地点:

国家和地区

KS 抽屉:用 KUKA 灵活运输部件 

KS 抽屉是用于固定的上下料并将部件运至设备中的一种廉价且可靠的解决方案。其长度和高度可根据生产设备的具体要求进行调整。


KS 抽屉为现代化车身制造提供了有效支持。它每米可承受最多 100 千克的重量,在流程链中需要手动放入或取出部件的情况下,得到了广泛的应用。

典型应用如质量检验中的目检和凿试。此外,还可用于运输和缓冲部件。

KS 抽屉特别实用的地方:它的设计使得多个抽屉可并排安装在一起。针对不同的工作流程,我们提供两种间距规格的抽屉。此外,您还可以分别选择不同的高度,最高为 1000 毫米。

符合需求的合适的 KS 抽屉

宽版

宽版 KS 抽屉的各抽屉之间的间距至少为 600 毫米。

窄版

另一种型号的 KS 抽屉最小间距为 300 毫米,可节约空间,非常适合小型部件。


可选装的扩展设备

您可为两种型号的 KS 抽屉添加下列组件:

  • 支撑辊
  • 阀岛
  • 电缆拖链
  • 进给减振器

KS 抽屉的优点

  • 运行成本低:由于采用模块化结构,且安装的零部件少,因此 KS 抽屉可免维护。
  • 几乎无需耗能:抽屉为手动操作。
  • 设计修长