KUKA ready2_arc Kemppi A7 350 和 KUKA ready2_arc Kemppi A7 450
焊接配套设备拥有优化的机器人焊接特征,它能为所有典型的机器人焊接工作任务提供所需的性能——薄板,中板到厚板的全覆盖,适用于碳钢、铝合金等材质,以及诸如管道打底、窄间隙和深熔深焊缝的特殊焊接模式。由于配备强大稳固送丝装置(带有 2 个马达和 4 轮驱动),因此,能高效完成焊接程序。
KUKA ready2_arc_Kemppi 方案是 KUKA 提供的基于Cybertech nano 系列机型的弧焊工站解决方案,匹配 Kemppi A7 系列焊机,并提供焊枪和清枪站选择。 该集成解决方案整体性能优异,运行质量稳定。不仅为客户节约配置时间,相对于零散购买,也提供了很好的性价比。同时它还降低生命周期成本和提高生产力。
焊接配套设备拥有优化的机器人焊接特征,它能为所有典型的机器人焊接工作任务提供所需的性能——薄板,中板到厚板的全覆盖,适用于碳钢、铝合金等材质,以及诸如管道打底、窄间隙和深熔深焊缝的特殊焊接模式。由于配备强大稳固送丝装置(带有 2 个马达和 4 轮驱动),因此,能高效完成焊接程序。
KR 10 R1420 | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | |
---|---|---|---|
最大伸展范围 | 1,420 mm | 1,620 mm | 1,820 mm |
额定有效载荷 | 10 kg | 8 kg | 6 kg |
重复精度 |
±0.04 mm | ±0.04 mm | ±0.04 mm |
轴数量 | 6 | 6 | 6 |
安装位置 | 墙壁、地面、吊装、倾斜 | 墙壁、地面、吊装、倾斜 | 墙壁、地面、吊装、倾斜 |
机器人安装底座 | 333.5 mm x 307 mm | 333.5 mm x 307 mm | 333.5 mm x 307 mm |
大约重量(不含控制器) | 160 kg | 165 kg | 170 kg |
控制器 | KR C4 smallsize | KR C4 smallsize | KR C4 smallsize |
KR 8 R1420 arc HW | KR 8 R1620 arc HW | |
---|---|---|
最大伸展范围 | 1,420 mm | 1,620 mm |
额定有效载荷 | 8 kg | 8 kg |
重复精度 |
±0.04 mm | ±0.04 mm |
轴数量 | 6 | 8 |
安装位置 | 墙壁、地面、吊装、倾斜 | 墙壁、地面、吊装、倾斜 |
机器人安装底座 | 333.5 mm x 307 mm | 333.5 mm x 307 mm |
大约重量(不含控制器) | 180 kg | 185 kg |
控制器 | KR C4 smallsize | KR C4 smallsize |
Kemppi 焊机 | A7 350 | A7 450 water-cooled |
---|---|---|
焊接电流/电压 | 20 A / 12 V – 350 A / 46 V | 20 A / 12 V – 450 A / 46 V |
暂载率 | 60 % – 350 A 100 % – 330 A |
60 % – 450 A 100 % – 350 A |
焊接模式 | CO2 / MAG / MIG / Pulse | CO2 / MAG / MIG / Pulse |
送丝机 | Kemppi A7 送丝机 |
---|---|
驱动辊 | 4 轮驱动 / 2 个马达 |
送丝速度 | 0.5 – 25 m / min |
送丝尺寸 | 碳钢:0.8 – 1.6 mm / 铝:1.0 – 2.4 mm |