高卫生标准。
KUKA DELTA 机器人设计用于敏感的使用条件。
KR DELTA 得益于不锈钢机体,全副武装应对对卫生敏感的领域,例如直接与食品、药品或电子组件接触的情况。
这款机器人的抗腐蚀不锈钢外壳按照德国 LFGB 和美国 FDA 食品标准设计,此外还获得了欧盟 CE 认证、美国 UL 认证和德国 TÜV 安全功能认证。机器人的防尘防水性能符合 IP 67 防护等级,因此可以在高压下和使用碱性或酸性清洁剂清洁。
采用卫生机械规格的高速机器人,用于食品、医药和电子等一系列行业的小零件操纵和组配。
KR DELTA 得益于不锈钢机体,全副武装应对对卫生敏感的领域,例如直接与食品、药品或电子组件接触的情况。
这款机器人的抗腐蚀不锈钢外壳按照德国 LFGB 和美国 FDA 食品标准设计,此外还获得了欧盟 CE 认证、美国 UL 认证和德国 TÜV 安全功能认证。机器人的防尘防水性能符合 IP 67 防护等级,因此可以在高压下和使用碱性或酸性清洁剂清洁。
KR 3 D1200 | KR 3 D1200 HM | |
---|---|---|
有效载荷
|
3 公斤
|
3 公斤
|
最远可达距离
|
1200 毫米
|
1200 毫米
|
结构类型
|
标准
|
标准
|
执行环境
|
标准型
|
符合卫生标准的机器
|
安装位置
|
天花板
|
天花板
|
保护
|
IP 67
|
IP 67, IP 69K
|
数据表
|
||
KUKA Marketplace
|
||
附加链接 |
||
控制器
|
||
机器人包
|
||
正线性 & 线性单位
|