Seleccione tu localización:

País

Contracojinete KP1-MC modular de un eje

El contracojinete KP1-MC modular de un eje permite la realización sencilla y flexible de soluciones de contracojinetes para accionamientos específicas del cliente para piezas de trabajo hasta 1.500 kg.


Ventajas del contracojinete KP1-MC:

  • Combinación libre:
    Realice soluciones de contracojinetes para accionamientos individuales de manera precisa conforme a sus necesidades y con una capacidad de carga de hasta 1.500 kg.

  • Alturas de inserción a medida:
    El contracojinete compacto KP1-MC permite alturas de inserción adaptadas de manera exacta a sus requisitos.

  • Posición de montaje flexible:
    Utilice el contracojinete KP1-MC para el montaje en el suelo, en la pared, en ángulo o en el techo, sin ningún tipo de limitación funcional.

  • Eje hueco integrado:
    Gracias al eje hueco integrado en el contracojinete, el suministro de material se realiza de forma sencilla y ahorrando espacio.

  • Compensación de las tolerancias del portaherramientas:
    La compensación longitudinal de +/ 5 mm integrada en el contracojinete permite compensar las tolerancias del portaherramientas de un modo sencillo.

  • Platos de torno aislados de forma eléctrica:
    Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
  • Elevada potencia de soldadura:
    Amplíe su solución de contracojinete para accionamiento con una potencia de soldadura de hasta 500 A con un factor de utilización del 100 %.

Datos y variantes del contracojinete KP1-MC:

KP1-M1500-2
Carga nominal (solo junto con una unidad de accionamiento) 1.500 kg
Rango de giro con alimentación de energía +/– 190°
Rango de giro sin alimentación de energía sin fin
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio del 100 %), sin fin giratoria 500 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio del 60 %), sin fin giratoria 590 A