Seleccione tu localización:

País

Extruderen

Extrusionado

La extrusión permite producir diferentes perfiles utilizando calor y presión. KUKA utiliza la extrusión de plástico sobre todo en la industria del automóvil: la flexible solución robotizada coloca directamente en el componente correspondiente los perfiles de estanqueidad extrusionados.


Extrusionado: la tecnología

Con la extrusión pueden fabricarse infinidad de juntas con formas diferentes: tanto perfiles de cámara hueca como perfiles de falda, o la combinación de ambos. 

 

Resumen del proceso:

  1. El granulado de plástico se funde en una extrusionadora calentada.
  2. El material líquido presurizado es empujado mediante una boquilla a través de un tubo.
  3. A continuación, el perfil creado se deja enfriar y la tira se corta por el punto necesario o se enrolla para procesarse en el lugar de montaje.

 

KUKA ha desarrollado una tecnología de proceso especial para la extrusión flexible de elastómeros termoplásticos (TPE): con ayuda de un robot, las juntas de estanqueidad para la industria del automóvil pueden fijarse directamente en el componente. 

Extrusionado automatizado

La extrusión robotizada nos permite automatizar su proceso de producción y hacerlo más flexible y por consiguiente también más eficiente.

 

Descripción del proceso

En esta solución, la boquilla de extrusión ya no está fijada en la extrusionadora, sino que está montada en un robot y tiene capacidad de movimiento. La extrusionadora y la boquilla de extrusión se conectan mediante un tubo calentado y resistente a la presión. El robot sigue con la boquilla la trayectoria prevista sobre el componente.

 

Para la extrusión automatizada:

  • La velocidad de la cadena de extrusión y el movimiento del robot deben estar sincronizados.
  • Es preciso buscar soluciones personalizadas para el cliente (evitar el uso de un producto estándar).

 

Gracias a nuestros años de experiencia con esta tecnología y a nuestra propia planta de producción de moldes en la cual desarrollamos y probamos las boquillas y creamos prototipos para muestreo de inspección, podemos ofrecer a cada uno de nuestros clientes el procedimiento de extrusión perfecto.

Extrusionado: las ventajas 

Con la extrusión robotizada podemos combinar dos pasos de proceso: la producción del perfil y el montaje. Esto le proporciona:

  • Más flexibilidad
  • Tiempos de ciclo más cortos
  • Una producción más económica.

 

Además, gracias a los materiales de estanqueidad de TPE podemos fabricar complejos y diversos perfiles y formas.

También tenemos el procedimiento de extrusión adecuado para su producción No dude en llamarnos

Utilizamos cookies

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies