Choisissez votre emplacement:

Pays

Grind Master modernise les fonderies grâce aux robots KUKA

Grind Master, un chef de file mondiale dans le domaine du traitement des surfaces métalliques et des machines à ébavurer, est devenu un intégrateur de KUKA à compter de janvier 2016. Les petits robots de la série KR AGILUS figurant dans son portefeuille de produits sont conçus pour ébarber des composants en aluminium moulés sous pression avec une régularité et une qualité élevées. Cette solution a permis d'accroître la productivité et la qualité tout en réduisant le coût global.

22 juin 2017


En janvier 2016, l'entreprise de machines à usiner le métal Grind Master basée à Aurangabad a introduit des robots KUKA dans sa gamme d'outils, à titre d'intégrateurs. Le petit robot KR AGILUS sixx est utilisé dans certaines applications pour ébarber des composants en aluminium moulés sous pression. Le petit robot traite plus particulièrement des pièces visibles de Classe A destinées aux secteurs de l'automobile, des scooters et des motos. Dans ce domaine, une finition de qualité élevée est requise pour répondre aux exigences de régularité optimale applicables à ce type de pièces.
KR AGILUS a été conçu pour ébarber des composants en aluminium moulés sous pression

Les robots KUKA offrent une excellente régularité en termes de qualité

Dans le passé, les ateliers d'ébarbage faisaient principalement appel à une main-d'œuvre manuelle occasionnelle, mais les températures, les vapeurs et la poussière ainsi que les exigences de qualité élevées ont imposé des réformes. La solution du robot a été retenue par rapport à un portail linéaire, en raison de la souplesse requise pour traiter le nombre important de variantes de composants, de mises à jour de modèles fréquentes et la complexité des formes. La régularité de la qualité des composants en aluminium qui a découlé des changements apportés a plus que satisfait les critères imposés par Grind Master : « L'ébarbage robotisé constitue une métamorphose dans le domaine de la fonderie et des conditions de travail associées, en ce sens qu'il a créé un environnement de travail sans danger et sain propice à la fabrication de pièces de très grande qualité conformément aux techniques de fabrication internationales. Fort du succès obtenu avec les deux premiers robots d'ébarbage, nous souhaiterions automatiser l'ensemble de la fonderie avec des robots conçus pour ce genre d'opérations », déclare Sameer Kelkar.
KR AGILUS de Grind Master