Choisissez votre emplacement:

Pays

Brasage automatisé

Dans le secteur électrotechnique, le brasage est un des procédés d’assemblage les plus souvent utilisés. On trouve des installations de brasage automatisées dans la production de modules photovoltaïques, par exemple.


Quelle technologie se cache derrière le processus de brasage ?

Le brasage est un procédé thermique permettant d’assembler des matériaux par adhésion de matière. Un fer à souder ou un laser fournit la chaleur nécessaire pour réaliser des assemblages par brasage solides et faire fondre le métal d’apport de brasage. Cela permet d’assembler différents composants et matériaux, par exemple en nickel, en cuivre, en métal, en acier, en fer et en aluminium, par adhérence de matière. Un alliage de métal facilement fusible, appelé métal d’apport de brasage, sert de matériau d’assemblage avec la jonction. La technique du processus de brasage comprend une alimentation en métal d’apport de brasage automatique programmable et un grand nombre de capteurs pour la surveillance du processus. Le procédé particulier est celui du brasage sous vide ou gaz de protection. Celui-ci permet de respecter les exigences les plus strictes en matière de propreté, pour le montage de composants semi-conducteurs ou pour la construction pour des installations sous vide poussé ou de tubes à cathodes, par exemple.

 

Distinction entre deux techniques de brasage différentes : 

Quels sont les avantages du brasage automatisé avec KUKA ?

Une station de brasage automatisée rend votre production particulièrement rentable. Le processus est reproductible de façon stable et fiable et vous offre une qualité élevée. De plus, les durées de cycles entre les processus de brasage sont réduites. Ceci vous permet d’augmenter votre rendement.
  • Performance de pointe

    • Minimisation des erreurs
    • Raccord conducteur et transcalorique
    • Durée réduite du processus
  • Diversité

      • Assemblage par brasage de différents matériaux 
      • Robots avec différentes portées et options de points de brasage
      • Solutions de robots (ou de cellules) avec l’intégrateur partenaire
  • Stabilité

    • Assemblages par brasage forts entre les pièces à usiner
    • Moins de déformation grâce à moins de chaleur
    • Résistance à la corrosion
  • Savoir-faire & SAV

    • Conseil et assistance techniques
    • Essais et études de faisabilité
    • Solutions de processus personnalisées

Brasage sélectif

En savoir plus sur le brasage sélectif de pièces avec le robot KR AGILUS.

Solutions robotisées pour le brasage automatisé

Nous proposons des robots de différentes portées (706,7 - 3904 mm), capacités de charge (6 - 300 kg) et options de points de soudure pour automatiser vos opérations de brasage, ce qui vous offre une flexibilité supplémentaire. De cette manière, le processus de brasage robotisé est utilisé dans de nombreux secteurs pour les applications les plus diverses. Les pièces, grandes ou petites, peuvent être assemblées aux jonctions souhaitées en un temps réduit et de manière optimale, avec une grande résistance des alliages.


Vous souhaitez augmenter votre production grâce à un processus de brasage automatisé ?

Nos experts compétents se feront un plaisir de vous aider et de vous conseiller.