Qu'est-ce qu'un AGV ? : un véhicule à guidage automatique
Les AGV (véhicules à guidage automatique) sont des véhicules autonomes qui se déplacent sans conducteur. Utilisés pour la manutention des matériaux ou le transport des charges, ces systèmes se déplacent sans personnel à bord, dans des entrepôts ou des usines, grâce à des logiciels et des capteurs sophistiqués. Pour naviguer, beaucoup ont recours à des fils magnétiques au sol, des ondes radio, des caméras, des aimants ou encore des lasers qui définissent les trajectoires possibles.
Dans les usines, les robots AGV déplacent des matériaux ou des pièces de l'entrepôt vers les lignes de production ou d'un poste de travail à un autre, assurant des flux logistiques répétitifs et efficaces tout au long du processus de fabrication.
En plus du déplacement des matériaux et des pièces, les AGV jouent un rôle essentiel dans l'automatisation des tâches de manutention, qu'il s'agisse du réapprovisionnement ou de la préparation des commandes.
Gagner en flexibilité avec les AMR : des robots mobiles autonomes
Les robots mobiles autonomes (AMR) représentent un véritable bond technologique en comparaison avec leurs prédécesseurs. Contrairement aux systèmes de navigation fixes des AGV, les AMR sont équipés de capacités de navigation intelligentes telles que des capteurs et des systèmes de caméra qui leur permettent de détecter et de contourner les obstacles. Grâce à une technologie plus sophistiquée, les robots AMR peuvent naviguer de manière dynamique dans un entrepôt ou une autre installation et planifier les itinéraires les plus efficaces.
Quels sont les exemples concrets d'utilisation dans le milieu industriel ?
Les AMR et AGV transforment déjà les processus logistiques industriels. En prenant pour exemple les plateformes mobiles KUKA, KMP, les applications sont multiples : déplacement de palettes ou de colis grâce à la plateforme élévatrice mais également de racks ou de chariots à roulettes. Il est également possible d'installer un convoyeur au dessus de l'AMR pour réceptionner les produits en fin de ligne.