Performance et efficacité maximale
Depuis la première génération, en 2000, nous avons continuellement optimisé le KR QUANTEC, y compris en matière de consommation d’énergie. Le modèle actuel consomme environ 60 % d’énergie en moins, ce qui permet de réduire les coûts et les émissions de CO₂. La série de robots KR QUANTEC, avec une capacité de charge de 120 kg à 300 kg, offre une large gamme de produits, utilisés dans presque tous les segments de marché.